ZHCSSZ0I July   1998  – December 2024 THS3001

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 建议的反馈和增益电阻值
      2. 7.1.2 噪声计算
      3. 7.1.3 压摆率
      4. 7.1.4 失调电压
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 一般配置
      2. 7.2.2 驱动容性负载
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 PCB 设计注意事项
        2. 7.4.1.2 散热注意事项
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 评估板
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

PCB 设计注意事项

THS3001 在两个方面采用正确的 PCB 设计技术对于实现出色性能至关重要。这些方面是高速布局技术和热管理技术。由于 THS3001 是一款高速器件,因此建议遵循以下指南。

  • 接地平面:电路板上需要使用接地平面来为所有元件提供低电感接地连接,但需要从输出和负输入引脚的下方移除,如下所述。
  • DGN 封装选项包括用于提高热性能的散热焊盘。使用此封装时,PCB 设计人员需要将负电源分配为电源平面,并通过多个过孔将散热焊盘连接到该电源,以实现适当的功率耗散。使用双电源 (±V) 时,请勿将散热焊盘接地,因为这可能会导致比此数据表中所示更糟糕的失真性能。
  • 输入杂散电容:为了更大限度地减少放大器振荡的潜在问题,放大器反相输入端的电容必须保持最小。为此,连接到反相输入的 PCB 布线必须尽可能短,必须在连接到反相输入的任何蚀刻轨迹下移除接地平面,并且外部元件需要尽可能靠近反相输入放置。在同相配置中尤其如此。图 7-11 中显示了这方面的一个示例,其中展示了将 1pF 电容器添加到反相输入端子时会发生什么情况。带宽的增加以峰值为代价。这是因为有一些误差电流流经杂散电容器,而不是放大器的反相节点。不过,当该器件处于反相模式时,反相输入端的杂散电容产生的影响很小。这是因为反相节点位于虚拟接地端,并且电压波动幅度几乎不像在同相配置中那样大。这可以在图 7-12 中看到,其中 10pF 电容器仅增加 0.35dB 的峰值。通常,随着系统增益的增加,该电容产生的输出峰值会降低。虽然这最初看起来像是一个更快、更好的系统,但在快速瞬态条件下更有可能发生过冲和振铃。因此,需要对向反相输入节点添加电容器进行适当分析,以确保稳定运行。
THS3001 输出幅度与频率间的关系图 7-11 输出幅度与频率间的关系
THS3001 输出幅度与频率间的关系图 7-12 输出幅度与频率间的关系
  • 适当的电源去耦:在每个电源端子上使用一个最小 6.8μF 钽电容器与一个 0.1μF 陶瓷电容器并联。根据应用情况,可以在若干放大器之间共享钽电容器,但在每个放大器的电源端子上使用 0.1μF 陶瓷电容器。另外,0.1µF 电容器应尽可能靠近电源端子放置。随着此距离增大,连接蚀刻中的电感会使电容器效率降低。此外,建议使器件电源端子和陶瓷电容器之间的距离小于 0.1 英寸。