ZHCSSZ0I July   1998  – December 2024 THS3001

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 建议的反馈和增益电阻值
      2. 7.1.2 噪声计算
      3. 7.1.3 压摆率
      4. 7.1.4 失调电压
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 一般配置
      2. 7.2.2 驱动容性负载
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 PCB 设计注意事项
        2. 7.4.1.2 散热注意事项
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 评估板
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

建议的反馈和增益电阻值

THS3001 采用德州仪器 (TI) 30V 互补双极工艺 HVBiCOM 制造。此工艺可提供出色的隔离和极高的压摆率,从而实现出色的失真特性。

与所有电流反馈放大器一样,THS3001 的带宽与反馈电阻器的值成反比(请参阅图 26 到 34)。表 7-1 展示了用于优化频率响应的推荐电阻器。从这些值开始,在求出优化值后,使用容差为 1% 的电阻器来保持频率响应特性。对于大多数应用,建议使用 1kΩ 的反馈电阻值,这是带宽和相位裕度之间一个很好的折衷方案,从而实现稳定的放大器。

表 7-1 用于优化频率响应的建议电阻器值
增益 VCC = ±15V 时的 RF VCC = ±5V 时的 RF
1 1kΩ 1kΩ
2、-1 680Ω 750Ω
2 620Ω 620Ω
5 560Ω 620Ω

与电流反馈放大器一致,增大增益的更好方法是改变增益电阻器而不是反馈电阻器。这是因为放大器的带宽由反馈电阻值和内部主极点电容决定。与传统的电压反馈放大器相比,电流反馈放大器的一个主要优势是能够独立于带宽来控制放大器增益。因此,在得到专为特定应用设计的频率响应后,调整增益电阻器的值以增加或降低整体放大器增益。

最后,确保认识到反馈电阻对失真的影响。增大电阻会降低环路增益并增加失真。知道降低负载阻抗会增加总谐波失真 (THD) 的情况通常也很重要,三阶谐波失真的增加幅度超过二阶谐波失真。