ZHCSSU1 December   2024 LMR60440

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 使能和欠压锁定 (UVLO)
      2. 7.3.2 软启动和从压降中恢复
      3. 7.3.3 通过 RT 进行频率选择
      4. 7.3.4 MODE/SYNC 引脚控制
      5. 7.3.5 输出电压选择
      6. 7.3.6 电流限值
      7. 7.3.7 断续模式
      8. 7.3.8 电源正常功能
      9. 7.3.9 展频
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断
      2. 7.4.2 工作模式
        1. 7.4.2.1 连续导通模式 (CCM)
        2. 7.4.2.2 自动模式 - 轻负载运行
        3. 7.4.2.3 FPWM 运行 – 轻负载运行
        4. 7.4.2.4 最短导通时间
        5. 7.4.2.5 压降
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 开关频率选择
        2. 8.2.2.2 电感器选型
        3. 8.2.2.3 输出电容器选型
        4. 8.2.2.4 输入电容器选型
        5. 8.2.2.5 自举电容器 (CBOOT) 选型
        6. 8.2.2.6 支持可调节输出电压的 FB 分压器
          1. 8.2.2.6.1 前馈电容器 (CFF) 选型
        7. 8.2.2.7 RPG - PG 上拉电阻器
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 接地及散热层注意事项
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

概述

LMR60440 是一款高效的 3V 至 36V 超低 IQ 同步降压转换器,可实现高功率密度和低 EMI。LMR60440 旨在通过减少生成稳定设计所需的外部无源元件数量来最大限度地降低最终产品成本并减小其尺寸。LMR60440 器件,其电气特性规定最高结温为 150ºC,适用于要求严苛的工业应用。

LMR60440 提供了一些关键特性,支持根据所需的运行条件实现设计灵活性:

  • 通过 EN 引脚实现的精密使能功能可实现器件的精确上电和下电
  • 通过 RT 引脚选择开关频率,设计人员可在 200kHz 和 2.2MHz 之间选择开关频率
  • MODE/SYNC 引脚允许设计人员选择运行模式或同步到外部时钟频率
  • PG 引脚无需外部电压监控器即可实现电源时序控制和输出电压状态通知

每个转换器均具有一对集成式功率 MOSFET,旨在提供高达 4A 的输出电流。LMR60440 的所有型号都允许每个器件配置为固定输出电压或可调节输出电压,具体取决于是否存在反馈电阻器。固定输出电压设置由特定的可订购器件型号确定,请参阅器件比较表。

LMR60440 提供多种保护功能,是严苛应用的理想选择。反馈引脚具有额定电压,因此即使在固定输出电压配置下,该引脚也能够承受输出电压电池短路。当输入电压超过 VINOVP(R) 时,该器件会禁用 FPWM 开关,从而防止负电流在输出电压短接至输入电源时对输入电压过充。热关断会禁用开关并允许 LMR60440 在冷却后再尝试重新启动。

电流模式控制架构,搭配 30ns 最短导通时间,可在高频下实现高转换比,提供简便的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。这些转换器还采用带有增强型展频的 HotRod 封装,可实现低 EMI 性能,并简化工业和噪声敏感型设计的认证。