ZHCSSU1 December 2024 LMR60440
PRODMIX
在 CCM 中,LMR60440 以变化的占空比 (D) 导通内部高侧 (HS) 和低侧 (LS) 开关,从而提供稳定的输出电压。在 HS 开关导通期间,SW 引脚电压 VSW 摆动至大约 VIN,电感器电流 IL 以线性斜率增加。HS 开关由控制逻辑关闭。在 HS 开关关闭时间 tOFF,LS 开关打开。电感器电流通过 LS 开关放电,这会强制 VSW 通过 LS 开关两端的压降摆动到地电位以下。转换器环路调节占空比以保持恒定的输出电压。D 由 HS 开关在开关周期内的导通时间定义:
在忽略损耗的理想降压转换器中,D 与输出电压成正比,与输入电压成反比: