ZHCSSU1 December 2024 LMR60440
PRODMIX
LMR60440 是专为工业应用设计的 3V 至 36V(42V 瞬态电压)、4A 同步降压转换器。LMR60440 提供具有展频功能的型号,采用超紧凑的 2.5mm × 2mm HotRod QFN-9 封装,,可降低电感并实现低电磁干扰 (EMI) 性能,有助于工业和其他噪声敏感设计的认证。通过在输出电压节点、反馈和接地端之间包含一个电阻分压器,所有器件型号都能够提供范围为 1V 至 20V 的输出电压。通过将输出电压节点直接连接到反馈引脚,每个器件型号还能够提供固定输出电压。器件比较表 提供了有关固定输出电压选项的详细信息。电流模式控制架构,搭配 40ns 最短导通时间,可在高频下实现高转换比,提供简便的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。开漏电源正常输出有助于满足电源时序控制要求。LMR60440 的 MODE/SYNC 引脚允许用户在运行模式之间进行选择。强制脉宽调制 (FPWM) 模式会在负载范围内产生恒定的开关频率,而自动模式允许在脉宽调制 (PWM) 和脉冲频率调制 (PFM) 开关之间进行无缝转换。在自动模式下,LMR60440 仅消耗 5µA 的静态电流,从而确保在所有负载下均可实现高效率。只需很少的外部元件,可实现紧凑的 PCB 布局。LMR60440 属于引脚兼容型器件系列,电流范围为 0.6A 至 6A。