ZHCSSS1C December 2024 – August 2026 LMR60440-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VIN 至 PGND | -0.3 | 42 | V |
| 输入电压 | EN/UVLO 至 PGND | -0.3 | 42 | V |
| 输入电压 | RT,MODE/SYNC 至 PGND | -0.3 | 42 | V |
| 输入电压 | FB 至 PGND | -0.3 | 20 | V |
| 输出电压 | PG 至 PGND | -0.3 | 20 | V |
| 输出电压 | SW 到 PGND(2) | -0.3 | VIN + 0.3 | V |
| 输出电压 | BOOT 至 SW | -0.3 | 5.5 | V |
| 温度 | 工作结温,TJ | -40 | 150 | °C |
| 温度 | 贮存温度,Tstg | -55 | 150 | °C |