ZHCSSS1C December   2024  – August 2026 LMR60440-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 使能和欠压锁定 (UVLO)
      2. 7.3.2 软启动和从压降中恢复
      3. 7.3.3 通过 RT 进行频率选择
      4. 7.3.4 MODE/SYNC 引脚控制
      5. 7.3.5 输出电压选择
      6. 7.3.6 电流限制
      7. 7.3.7 断续模式
      8. 7.3.8 电源正常功能
      9. 7.3.9 展频
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断
      2. 7.4.2 工作模式
        1. 7.4.2.1 连续导通模式 (CCM)
        2. 7.4.2.2 自动模式 — 轻负载运行
        3. 7.4.2.3 FPWM 运行 – 轻负载运行
        4. 7.4.2.4 最短导通时间
        5. 7.4.2.5 压降
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 开关频率选择
        2. 8.2.2.2 电感器选型
        3. 8.2.2.3 输出电容器选型
        4. 8.2.2.4 输入电容器选型
        5. 8.2.2.5 自举电容器 (CBOOT) 选型
        6. 8.2.2.6 支持可调节输出电压的 FB 分压器
          1. 8.2.2.6.1 前馈电容器 (CFF) 选型
        7. 8.2.2.7 RPG - PG 上拉电阻器
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 接地及散热层注意事项
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
      2. 9.1.2 器件命名规则
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

最大/最小限制适用于推荐的 -40°C 至 +150°C 工作结温范围 (TJ)(除非另外说明)。最小和最大限制经过测试、设计和统计相关性分析确定。典型值表示 TJ = 25°C 条件下最有可能达到的参数标准,仅供参考。除非另有说明,以下条件适用:VIN = 13.5V,VEN = VIN,VOUT = 3.3V,FSW = 2MHz
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源(VIN 引脚)
VINUVLO(R) VIN UVLO 上升阈值电压 VIN 上升(启动所需) 3.3 3.5 3.7 V
VINUVLO(F) VIN UVLO 下降阈值 VIN 下降(运行后) 2.65 V
VINUVLO(H) VIN UVLO 磁滞 1 V
VINOVP(R) VIN OVP 上升阈值 将器件切换到 PFM 运行所需的 VIN 上升 35 37 39 V
VINOVP(F) VIN OVP 下降阈值 将器件从 PFM 切换到 FPWM 运行所需的 VIN 下降 34 36 38 V
VINOVP(H) VIN OVP 迟滞 0.6 0.95 1.2 V
IQ(FIX-3.3V) 总 VIN 静态电流,固定 3.3V 输出,无开关  VIN = 13.5V,IOUT = 0A,VFB = 3.3V + 4%,TJ = 25℃,已启用自动模式 3.8 5 µA
IQ(ADJ-3.3V) 总 VIN 静态电流,可调 3.3V 输出,无开关 VIN = 13.5V,IOUT = 0A,VFB = 1V + 4%,TJ = 25℃,已启用自动模式 3.8 5 µA
IQ-SD VIN 关断电源电流
VEN = 0V,TJ = 25°C 0.7 1 µA
使能(EN 引脚)
VEN-TH(R) 使能电压上升阈值 VEN 上升 1.15 1.25 1.35 V
VEN-TH(F) 使能输入低阈值 VEN 下降 0.9 1 1.1 V
VEN-HYS 启用电压迟滞 275 mV
IEN-LKG 使能输入漏电流 VEN = VIN 1 665 nA
电压基准(FB 引脚)
VFB 内部反馈基准电压 FPWM 模式 0.99 1.0 1.01 V
IFB-LKG 反馈引脚输入漏电流 VFB = 1V,可调输出电压 0.09 50 nA
VOUT(3.3V) 3.3V 固定输出电压 FPWM 模式,FB 引脚短接至 VOUT 3.24 3.3 3.35 V
STARTUP
tSS 内部固定软启动时间 从设定点的第一个 SW 脉冲到 90% VREF 的时间 6 ms
电流限值和断续
IHS-LIM 高侧峰值电流限制 占空比接近 0%  5.1 6.9 8.2 A
ILS-LIM 低侧谷值电流限值 LS FET 上的谷值电流限制 3.4 4.4 5.5 A
ILS-NEG-LIM 低侧负电流限值 LS FET 上的灌电流限值,FPWM 模式 -2.2 -1.6 -1.0 A
IL-ZC-LIM 过零电流限值 自动模式 80 mA
VHIC FB 引脚上的过流断续阈值 LS FET 导通时间 > 165ns,不是在软启动期间 0.14 0.2 0.25 V
电源正常(PG 引脚)
VPG-OVP(R) PG 过压上升阈值 FB 电压 %(可调节) 105 107 109.7 %
VPG-OVP(F) PG 过压下降阈值 FB 电压 %(可调节) 104 106 108 %
VPG-UVP(R) PG 欠压上升阈值 FB 电压 %(可调节) 92 94 96.5 %
VPG-UVP(F) PG 欠压下降阈值 FB 电压 %(可调节)  91 93 95 %
tPG-DEGLITCH PG 下降沿的抗尖峰脉冲滤波器延迟 42 52 81 µs
tPG-DEASSERT PG 置为无效时间 1.0 2.0 3.0 ms
VIN(PG-VALID) 有效 PG 输出所需的最小 VIN VOL(PG) < 0.4V,RPU = 10kΩ,VPU = 5V 1.25 V
RON(PG) PG 导通电阻 IPG = 1mA 165 420 Ω
开关频率(RT 引脚)
fSW1(FPWM) 开关频率,FPWM 工作模式 RRT = 15.2kΩ,1% 1800 2000 2200 kHz
fSW2(FPWM) 开关频率,FPWM 工作模式 RRT = 32.8kΩ,1% 900 1000 1100 kHz
同步(MODE/SYNC 引脚)
VIH_FPWM 进入 FPWM 的 MODE/SYNC 引脚电压 0.5 0.85 V
VIL_FPWM 退出 FPWM 的 MODE/SYNC 引脚电压 0.35 0.7 V
VIH_CLK 外部时钟输入高电平阈值 1.3 V
VIL_CLK 外部时钟输入低电平阈值 0.35 V
tCLKIN(TON) 外部同步信号的最小正脉冲宽度 150 ns
tCLKIN(TOFF) 外部同步信号的最小负脉冲宽度 150 ns
功率级
RDS-ON-HS 高侧 FET 导通电阻 ISW = 500mA,VBOOT-SW = 3.8V 60 130 mΩ
RDS-ON-LS 低侧 FET 导通电阻 40 85 mΩ
tON-MIN(1)
最短导通时间

30 ns
tOFF-MIN(1) 最短关断时间 100 ns
热关断
TSD 热关断(1) 关断阈值 155 165 176 ºC
恢复阈值 156 ºC
未经量产测试。