ZHCSSR8A July 2025 – February 2026 LMR60406-Q1
PRODMIX
以下特性适用于图 8-1 中所示的电路。这些参数未经测试,仅代表典型性能。除非另有说明,以下条件适用:VIN = 12V,TA = 25ºC。
| 器件类型 = 0.6A | 5V 输出 | 模式 = FPWM |
| Fsw = 2MHz |
| 器件类型 = 0.6A | 5V 输出 | 模式 = FPWM |
| Fsw = 400kHz |
| 器件类型 = 0.6A | 3.3V 输出 | 模式 = FPWM |
| Fsw = 2MHz |
| 器件类型 = 0.6A | 3.3V 输出 | 模式 = FPWM |
| Fsw = 400kHz |
| 器件类型 = 0.6A | 3.3V 输出 | 模式 = FPWM |
| Fsw = 2MHz |
| 器件类型 = 0.6A | 3.3V 输出 | 模式 = FPWM |
| Fsw = 2MHz |
| 器件类型 = 0.6A | 3.3V 输出 | 模式 = FPWM |
| Fsw = 2MHz |
| 器件类型 = 0.6A | 5V 输出 | 模式 = FPWM |
| Fsw = 2MHz |
| 器件类型 = 0.6A | 5V 输出 | 模式 = AUTO |
| Fsw = 2MHz | IOUT = 0.6A |
| VOUT = 5V | FSW = 2MHz | IOUT = 0.6A |
| 频率跨度:150kHz 至 30MHz | ||
| VOUT = 3.3V | FSW = 2MHz | IOUT = 1A |
| 频率跨度:150kHz 至 30MHz | ||
| VOUT = 3.3V | FSW = 2MHz | IOUT = 1A |
| 频率跨度:30MHz 至 200MHz | ||
| VOUT = 3.3V | FSW = 2MHz | IOUT = 1A |
| 频率跨度:200MHz 至 1GHz | ||
| 器件类型 = 0.6A | 5V 输出 | 模式 = AUTO |
| Fsw = 2MHz |
| 器件类型 = 0.6A | 5V 输出 | 模式 = AUTO |
| Fsw = 400kHz |
| 器件类型 = 0.6A | 3.3V 输出 | 模式 = AUTO |
| Fsw = 2MHz |
| 器件类型 = 0.6A | 3.3V 输出 | 模式 = AUTO |
| Fsw = 400kHz |
| 器件类型 = 0.6A | 5V 输出 | 模式 = FPWM |
| Fsw = 2MHz |
| 3.3V 固定输出 | Fsw = 2MHz | 模式 = AUTO |
| 器件类型 = 0.6A | 3.3V 输出 | 模式 = FPWM |
| Fsw = 2MHz |
| 器件类型 = 0.6A | 5V 输出 | 模式 = FPWM |
| Fsw = 2MHz |
| 器件类型 = 0.6A | 5V 输出 | 模式 = AUTO |
| IOUT = 0.01A |
| VOUT = 5V | FSW = 2MHz | IOUT = 0.6A |
| 频率跨度:30MHz 至 108MHz | ||
| VOUT = 3.3V | FSW = 2MHz | IOUT = 1A |
| 频率跨度:30MHz 至 200MHz | ||
| VOUT = 3.3V | FSW = 2MHz | IOUT = 1A |
| 频率跨度:200MHz 至 1GHz | ||
| FSW(kHz) | CFILT1(μF) | CFILT2(μF) | CFILT3(μF) | CFILT4(μF) | LFILT(μH) | CBULK(μF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2.2 | 2.2 | DNP | DNP | 2.2 | 47 |
| U1 | FSW (kHz) | VOUT (V) | L1 (μH) | 标称 COUT (μF) | RT (kΩ) |
|---|---|---|---|---|---|
| LMR604065SRAKRQ1 | 2000 | 5 | 10 | 1 × 10 + 1 × 4.7 | 15.2 |