ZHCSSR8 July 2025 LMR60406-Q1
PRODMIX
在以下任何条件下,LMR60406-Q1 器件都会关断大多数内部电路以及连接到开关节点的高侧和低侧电源开关:
注意,上述条件具有迟滞。此外,PG 在极低的输入电压 VIN(PG-VALID) 下仍保持活动状态。此外,当 EN 至 PGND 之间的电压被拉至 VEN-TH (F)以下,且输入电压保持在 VINUVLO (R)以上时,SW 至 PGND 之间的 8kΩ(典型值)电阻会对输出电容器放电。