ZHCSSR8A July 2025 – February 2026 LMR60406-Q1
PRODMIX
为防止持续短路情况下出现过热和功耗,提供了断续模式。如果保持过流条件,LMR60406-Q1 器件会关断输出并等待大约 85ms,LMR60406-Q1 然后通过激活软启动开始重启运行。
LMR60406-Q1 在满足以下条件后进入断续运行模式:
断续运行模式的特征是非开关周期后跟开关周期,器件会尝试启动并将输出电压调节到所需的设定点。清除输出端故障后,器件会正常启动。