ZHCSSR8A July 2025 – February 2026 LMR60406-Q1
PRODMIX
图 8-1 显示了 LMR60406-Q1 的典型应用电路。该器件旨在各种外部元件和系统参数下正常工作。作为快速入门指南,表 8-2 提供了一系列最常见运行条件下的典型元件值。
| 选项 1 | 要与外部时钟同步,请直接从时钟驱动 MODE/SYNC 引脚。 |
| 选项 2 | 在 MODE/SYNC 引脚上施加适当的电压 VMOD,可在自动模式和 FPWM 模式之间动态切换。 |
| 选项 3 | 将 MODE/SYNC 接地,以在自动模式下运行器件。 |
| 选项 4 | 将 MODE/SYNC 连接到 RT,以在 FPWM 模式下运行器件。 |
另请参阅MODE/SYNC 引脚控制。
| FSW (kHz) | VOUT (V) | IOUT (A) | L (μH) | COUT(1) | RFBT (kΩ) | RFBB (kΩ) | CIN (μF) | CBOOT (nF) | RT (kΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 3.3 | 0.6 | 47 | 32 | 分流器 | DNP | 4.7 | 100 | 86.6 |
| 400 | 5 | 0.6 | 47 | 32 | 分流器 | DNP | 4.7 | 100 | 86.6 |
| 1000 | 3.3 | 0.6 | 22 | 22 | 分流器 | DNP | 4.7 | 100 | 33.2 |
| 1000 | 5 | 0.6 | 22 | 22 | 分流器 | DNP | 4.7 | 100 | 33.2 |
| 2000 | 3.3 | 0.6 | 10 | 14 | 分流器 | DNP | 4.7 | 100 | 15.4 |
| 2000 | 5 | 0.6 | 10 | 14 | 分流器 | DNP | 4.7 | 100 | 15.4 |