ZHCSSO0A January   2024  – June 2024 TPS56837H

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  自适应导通时间控制和 PWM 运行
      2. 6.3.2  MODE 选择
      3. 6.3.3  Eco-mode 控制方案
      4. 6.3.4  软启动和预偏置软启动
      5. 6.3.5  启用并调节欠压锁定
      6. 6.3.6  输出过流限制和欠压保护
      7. 6.3.7  过压保护
      8. 6.3.8  欠压闭锁 (UVLO) 保护
      9. 6.3.9  热关断
      10. 6.3.10 输出电压放电
      11. 6.3.11 电源正常
      12. 6.3.12 大占空比运行
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 待机运行
      2. 6.4.2 轻负载运行
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输出电压电阻器选型
        2. 7.2.2.2 输出滤波器选型
        3. 7.2.2.3 输入电容器选型
        4. 7.2.2.4 自举电容器选型
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

输出滤波器选型

用作输出滤波器的 LC 滤波器具有双极,公式为:

方程式 7. fp=12π×LOUT×COUT

在低频率下,整体环路增益是由输出设定点电阻分压器网络和器件的内部增益设定的。低频相位是 180 度。在输出滤波器极点频率下,增益以每十倍频程 –40dB 的速率滚降,且相位快速下降。D-CAP3 控制模式引入了高频零点,将增益滚降的速率降为每十倍频程 –20dB,并在零点频率之上将相位增加到每十倍频程 90 度。必须选择输出滤波器的电感器和电容器,使 方程式 7 的双极位于高频零点之下,但又与之足够接近,使相位提升达到高频零点,为稳定电路提供足够的相位裕度。若要满足此要求,请使用 表 7-2 中推荐的值。

表 7-2 建议的元件值

开关频率 (kHz)

输出电压(1) (V)R6 (kΩ)R7 (kΩ)L1 (µH)COUT(2) (µF)C10(3) (pF)

典型值

最大值

500

5304.1

4.7

22uF × 4

22uF × 10

150

9302.15

4.7

22uF × 4

22uF × 10

150

15301.24

4.7

22uF × 4

22uF × 10

150

20300.93

4.7

22uF × 4

22uF × 10

150

对于未列出的输出轨,请使用最接近较高输出轨的建议 L1 和 COUT 组合。
本数据表中的 COUT 使用 TDK C3216X5R1V226M160AC 35VDC 电容器。TI 建议使用相同的有效输出电容。有效电容值定义为直流偏置和温度下的实际电容,而不是额定值或铭牌值。除了正常的容差和温度影响外,所有高容值陶瓷电容器还具有大电压系数。必须仔细研究任何电容器组的偏置和温度变化,以确保提供有效电容的最小值。请参阅陶瓷电容器制造商提供的直流偏置和温度特性信息。通过针对前馈补偿的具体细节进行调优,可以允许电容高于 Cout_max。
C10 可用于改善负载瞬态响应或提高环路相位裕度。在使用前馈电容器进行实验时,使用前馈电容器优化内部补偿直流/直流转换器的瞬态响应 应用报告非常有用。

使用方程式 8、方程式 9 和方程式 10 计算电感器峰峰值纹波电流、峰值电流和 RMS 电流。额定电感器饱和电流必须大于计算出的峰值电流,RMS 或额定加热电流必须大于计算出的 RMS 电流。

对 fSW 使用 500kHz。确保所选电感器的电流额定值为方程式 9 的峰值电流和方程式 10 的 RMS 电流。

方程式 8. Ilp-p=VOUTVINMAX×VINMAX-VOUTLOUT×FsW
方程式 9. IlPEAK=IO+Ilp-p2
方程式 10. ILORMS=IO2+112×Ilp-p2

电容器值和 ESR 决定输出电压纹波量。TPS56837H 旨在与陶瓷或其他低 ESR 电容器配合使用。使用 方程式 11 确定输出电容器所需的额定 RMS 电流。

方程式 11. ICORMS=VOUT×VIN-VOUT12×VIN×LOUT×FsW