ZHCSSO0A January 2024 – June 2024 TPS56837H
PRODUCTION DATA
TPS56837H 和 TPS56837HA 具有内置电源正常 (PG) 功能,可指示输出电压是否已达到适当水平。PG 信号可用于多个电源轨的启动时序控制。PG 引脚是开漏输出,需要一个上拉电阻(上拉至任何低于 5.5V 的电压)。TI 建议使用 100kΩ 的上拉电阻器将电压上拉至 5V。PG 引脚可以接收 10mA 的电流并保持其指定的逻辑低电平。一旦 FB 引脚电压介于内部基准电压 (VREF) 的 90% 和 110% 之间并且经过 64µs 的抗尖峰时间,PG 将变为高阻抗状态。当 FB 引脚电压低于内部基准电压的 85% 或高于内部基准电压的 115%,或者发生 EN 关断、UVLO 条件和热关断时,PG 引脚会在 32µs 的抗尖峰时间后被拉低。VIN 必须保持存在以使 PG 引脚保持低电平,如表 6-2 所示。
| 器件状态 | PG 逻辑状态 | ||
|---|---|---|---|
| 高阻态 | 低电平 | ||
| 启用(EN = 高电平) | 90% × VREF =< VFB <= 110% × VREF | √ | |
| VFB < 85% × VREF 或 VFB > 115% × VREF | √ | ||
| 关断(EN = 低电平) | √ | ||
| UVLO | 2V < VIN < VUVLO | √ | |
| 热关断 | TJ > TSD | √ | |
| 电源移除 | VIN < 2V | √ | |