ZHCSSO0A January   2024  – June 2024 TPS56837H

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  自适应导通时间控制和 PWM 运行
      2. 6.3.2  MODE 选择
      3. 6.3.3  Eco-mode 控制方案
      4. 6.3.4  软启动和预偏置软启动
      5. 6.3.5  启用并调节欠压锁定
      6. 6.3.6  输出过流限制和欠压保护
      7. 6.3.7  过压保护
      8. 6.3.8  欠压闭锁 (UVLO) 保护
      9. 6.3.9  热关断
      10. 6.3.10 输出电压放电
      11. 6.3.11 电源正常
      12. 6.3.12 大占空比运行
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 待机运行
      2. 6.4.2 轻负载运行
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输出电压电阻器选型
        2. 7.2.2.2 输出滤波器选型
        3. 7.2.2.3 输入电容器选型
        4. 7.2.2.4 自举电容器选型
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

概述

TPS56837H 和 TPS56837HA 是工作输入电压 (Vin) 为 4.5V 至 28V 的 8A 同步降压转换器。该器件的输出电压 (Vout) 范围为 4V 至 22V 并支持 5V、9V、15V、20V 动态变化,适用于 USB 电力输送 (USB PD) 应用。

专有 D-CAP3 控制模式可减少外部元件数量,简化设计,并针对功率、尺寸和效率优化电源设计。该器件采用 D-CAP3 控制模式,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应,并提供精确的反馈电压。该控制拓扑可提供 CCM 运行模式(在较高负载条件下)与 DCM 运行模式(在较轻负载条件下)之间的无缝切换。Eco-mode 使 TPS56837H 和 TPS56837HA 能够在轻负载条件下保持高效率。TPS56837H 和 TPS56837HA 既能够适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(例如 POSCAP 或 SP-CAP),也能够适应超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS56837H 和 TPS56837HA 开关频率 (Fsw) 固定为 500kHz。该器件有三个可选的电流限制(ILIM-1、ILIM、ILIM+1)。通过在 MODE 和 AGND 引脚之间连接正确的 MODE 电阻器,可配置所有这些选项。

EN 引脚有一个内部上拉电流,可用于通过两个外部电阻器调整输入电压欠压锁定 (UVLO)。此外,EN 引脚可以悬空,以便器件使用内部上拉电流运行。可以通过将电容器连接到 SS 引脚来设置软启动时间。请勿将 SS 引脚悬空。TPS56837H 和 TPS56837HA 具有 PG 引脚,可指示输出状态。TPS56837H 使用具有 200Ω RDS(on) 的集成 MOSFET 来实现内置放电功能,TPS56837HA 禁用放电功能。该器件不受输出短路、欠压、过压和过热情况的影响。