ZHCSSL7A July 2023 – May 2025 AFE7955
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 1:2T1F - FDD FB 100% 开启,无 RX TX/FB 速率:491.52Msps 单频带:12 倍插值,FB 6 倍抽取 fDAC = 5898.24SPS fADC = 2949.12MSPS fTX = 1.85GHz 64/66 编码,16.22Gbps TX:2-4-4-1,FB: 1-2-4-1 | 460 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 338 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 71.3 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 734 | mA | |||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1273 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 3623 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 2:2T2R - TDD 1F 与 RX TX 75%、RX 25%、FB 75% TX 双频带共享 18 倍插值,FB 6 倍抽取、RX 双频带 24 倍抽取,TX/FB 速率 491.52Msps RX 速率 122.88Msps fDAC = 8847.36MSPS fADC = 2949.12MSPS fOUT=fIN= 1.9、2.6GHz 64/66 编码,16.22Gbps TX:4-8-4-1,FB:1-2-4-1,RX:1-8-16-1 | 461 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 528 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 69.1 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 780 | mA | |||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1671 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 4387 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 3:2T2R1F - TX 双频带上的 FDD FB 100% 18 倍插值,FB 6 倍抽取 RX 双频带 RX 24 倍 TX/FB 速率 491.52Msps RX 速率 122.88Msps fDAC = 11796.48MSPS fADC = 2949.12MSPS fTX = 1.85 + 2.15GHz fRX = 1.75 + 1.88GHz 64/66 编码,16.22Gbps TX:4-8-4-1,FB:1-2-4-1,RX:1-8-16-1 | 801 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 606 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 71.6 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 1261 | mA | |||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 2409 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 6402 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 4:2T2R1F - 7.3728GSPS DAC、2.4576GSPS ADC 上的 FDD FB 100%。TX 双频带 15 倍插值,FB 5 倍抽取,RX 双频带 20 倍抽取。TX/FB 速率 491.52Msps,RX 速率 122.88Msps fTX = 1.85 + 2.15GHz fRX = 1.75 + 1.88GHz 64/66 编码,16.22Gbps TX:4-8-4-1,FB:1-2-4-1,RX:1-8-16-1 | 780 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 581 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 67 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 1192 | mA | |||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 2203 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 6037 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 5:2T2R - TDD 1F 与 RX TX 75%、RX 25%、FB 75% 单频带共享:12 倍插值,FB 3 倍抽取,RX 6 倍抽取 TX/FB 速率 = 983.04Msps RX 速率 491.52Msps fDAC = 11796.48MSPS fADC = 2949.12MSPS fTX = 3.5GHz fRX =3.5GHz 64/66 编码,16.22Gbps TX:4-4-2-1,FB:2-2-4-2,RX: 2-4-4-1 | 459 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 548 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 71 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 877 | mA | |||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1754 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 4616 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 6a:TDD 2T1FB(RX 处于待机模式) TX 9G 和 FB 3G - 16 位:368.64M;DSA = 6dB,非交错模式 RX 3G:368.64M。16 位,待机 串行器/解串器:25gbps -> 2 个通道用于 Rx/FB(通道共享)、2 个通道用于 Tx |
388 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 372 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 69 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 1066 | mA | |||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1677 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 4323 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 6b:TDD 2R(TX 处于待机模式) TX 9G 和 FB 3G - 16 位:368.64M;DSA = 6dB,非交错模式,待机 RX 3G:368.64M。16 位 串行器/解串器:25gbps -> 2 个通道用于 Rx/FB(通道共享)、2 个通道用于 Tx |
374 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 391 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 68.3 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 597 | mA | |||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1233 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 3356 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 6c:TDD 2T2R1FB TX 9G 和 FB 3G - 16 位:368.64M;DSA = 6dB,非交错模式, RX 3G 上 75%:368.64M。串行器/解串器上 16 位 25%:25gbps -> 2 个通道用于 Rx/FB(通道共享)、2 个通道用于 Tx |
385 | mA | ||
| IVDD1P8 | 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 376 | mA | |||
| IVDD1P8 | 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 69 | mA | |||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 949 | mA | |||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1566 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 4081 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 6d:FDD 2T2R1FB TX 9G 和 FB 3G - 16 位:368.64M;DSA = 6dB,非交错模式, RX 3G:368.64M。16 位 串行器/解串器:25gbps -> 2 个通道用于 Rx/FB(通道共享)、2 个通道用于 Tx |
534 | mA | ||
| IVDD1P8 | 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 413 | mA | |||
| IVDD1P8 | 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 69 | mA | |||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 1208 | mA | |||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1947 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 5078 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 7:配置与模式 7“睡眠模式”相同。SLEEP 引脚上拉为高电平。 | 20 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 244 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 16 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 51 | mA | |||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 249 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 795 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 8:2T2R1F - TX 单频带上 FDD FB 100%:24 倍插值,FB 12 倍抽取 RX 单频带:RX 24x TX/FB 速率 245.76MSPS RX 速率 122.88MSPS fDAC = 5898.24MSPS fADC = 2949.12MSPS fTX = 0.85GHz fRX = 0.8GHz 8/10 编码,9.8304Gbps TX:2-4-4-1,FB:1-2-4-1,RX:1-4-8-1 | 798 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 432 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 72 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 1041 | mA | |||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1637 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 5106 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 9:2T2R1F - TX 单频带上 FDD FB 100%:18 倍插值,FB 6 倍抽取 RX 单频带:RX 12x TX/FB 速率 491.52Msps RX 速率 245.76Msps fDAC = 8847.36MSPS fADC = 2949.12MSPS fTX = 1.85GHz fRX = 1.75GHz 8/10 编码,9.8304Gbps TX:4-4-2-1,FB:2-2-2-1,RX:2-4-4-1 | 798 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 541 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 69 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 1139 | mA | |||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 2065 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 5811 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 10a:TDD 2T1FB(RX 处于待机模式) 单频带:8 倍插值,FB 2 倍抽取,RX 使用 FB TX/FB/RX 速率= 1474.56Msps fDAC = 11796.48MSPS fADC = 2949.12MSPS fTX = fRX = 8GHz 64/66 编码,24.33Gbps TX:4-4-2-1,FB/RX:2-2-4-2 |
484 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 489 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 71.3 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 1256 | mA | |||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 2038 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 5272 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 10b:TDD 2R(TX 处于待机模式) 单频带:8 倍插值,FB 2 倍抽取,RX 使用 FB TX/FB/RX 速率= 1474.56Msps fDAC = 11796.48MSPS fADC = 2949.12MSPS fTX = fRX = 8GHz 64/66 编码,24.33Gbps TX:4-4-2-1,FB/RX:2-2-4-2 |
377 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 507 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 71 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 625 | mA | |||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1452 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 3813 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 10c:TDD 2T2R1FB 平均 TX/FB:75%,RX 25% 单频带:8 倍插值,FB 2 倍抽取,RX 使用 FB TX/FB/RX 速率= 1474.56Msps fDAC = 11796.48MSPS fADC = 2949.12MSPS fTX = fRX = 8GHz 64/66 编码,24.33Gbps TX:4-4-2-1,FB/RX:2-2-4-2 |
457 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 494 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 71 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 1098 | mA | |||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1891 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 4907 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 10d:FDD 2T2R 单频带:8 倍插值,RX 使用 FB TX/FB/RX 速率 = 1474.56Msps fDAC = 11796.48MSPS,混合模式,fADC = 2949.12MSPS fTX = fRX = 8GHz 64/66 编码,24.33Gbps TX:4-4-2-1,FB/RX:2-2-2-1 |
642 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 527 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 72 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 1418 | mA | |||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 2364 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 6120 | mW | |||