ZHCSSL7A July 2023 – May 2025 AFE7955
PRODUCTION DATA
AFE7955 是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,集成了 3 个射频采样发送链和两个射频采样接收链。此器件具有高达 12GHz 的工作频率,支持直接在 L、S、C 和 X 带频率范围内进行射频采样,无需额外的频率转换级。密度和灵活性提高后可支持高通道数、多任务系统。
TX 信号路径支持插值和数字上变频选项,提供每 TX 通道高达 1200 MHz 的信号带宽。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 40dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。
两个接收链均包含一个 25dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 3GSPS ADC(模数转换器)。两个接收器通道都有模拟峰值功耗检测器和各种数字功耗检测器,可辅助进行外部或内部自主自动增益控制器,另外还具有射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。灵活的抽取选项可以优化信号带宽,使每个 RX 通道高达 1200 MHz。
附加的接收器通道具有支持高达 1200MHz 带宽的单个宽带 DDC。