ZHCSSL7A July   2023  – May 2025 AFE7955

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4规格
    1. 4.1  绝对最大额定值
    2. 4.2  ESD 等级
    3. 4.3  建议运行条件
    4. 4.4  AFE79xx 热性能信息
    5. 4.5  发送器电气特性
    6. 4.6  射频 ADC 电气特性
    7. 4.7  PLL/VCO/时钟电气特性
    8. 4.8  数字电气特性
    9. 4.9  电源电气特性
    10. 4.10 时序要求
    11. 4.11 开关特性
    12. 4.12 典型特性
      1. 4.12.1  800 MHz 下的 TX 典型特性
      2. 4.12.2  1.8 GHz 下的 TX 典型特性
      3. 4.12.3  2.6 GHz 下的 TX 典型特性
      4. 4.12.4  3.5 GHz 下的 TX 典型特性
      5. 4.12.5  4.9 GHz 下的 TX 典型特性
      6. 4.12.6  8.1 GHz 下的 TX 典型特性
      7. 4.12.7  9.6 GHz 下的 TX 典型特性
      8. 4.12.8  800 MHz 下的 RX 典型特性
      9. 4.12.9  1.75-1.9 GHz 下的 RX 典型特性
      10. 4.12.10 2.6 GHz 下的 RX 典型特性
      11. 4.12.11 3.5 GHz 下的 RX 典型特性
      12. 4.12.12 4.9 GHz 下的 RX 典型特性
      13. 4.12.13 8.1GHz 下的 RX 典型特性
      14. 4.12.14 9.6 GHz 下的 RX 典型特性
      15. 4.12.15 PLL 和时钟典型特性
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

9.6 GHz 下的 RX 典型特性

TA = +25°C 且 ADC 采样率 = 2949.12GHz 时的典型值。默认条件:输出采样率 = 1474.56MSPS(抽取因子为 2),外部时钟模式,其中 fCLK = 11796.48MHz,AIN = -3dBFS,DSA 设置 = 3dB,9.6GHz 匹配。

AFE7955 RX 输入振幅与频率间的关系
标准化为 9.6 GHz
图 4-448 RX 输入振幅与频率间的关系
AFE7955 9.6GHz 条件下 RX 振幅微分非线性
图 4-450 9.6GHz 条件下 RX 振幅微分非线性
AFE7955 9.6GHz 条件下 RX 相位微分非线性
图 4-452 9.6GHz 条件下 RX 相位微分非线性
AFE7955 9.6GHz 条件下 RX IMD3 与数字振幅间的关系
图 4-454 9.6GHz 条件下 RX IMD3 与数字振幅间的关系
AFE7955 9.6 GHz 条件下 RX IMD3 与 DSA 设置间的关系
50MHz 频率间隔
图 4-456 9.6 GHz 条件下 RX IMD3 与 DSA 设置间的关系
AFE7955 9.6GHz 条件下 RX NSD 与数字振幅间的关系
图 4-458 9.6GHz 条件下 RX NSD 与数字振幅间的关系
AFE7955 9.6 GHz 条件下 RX NSD 与 DSA 设置间的关系
图 4-460 9.6 GHz 条件下 RX NSD 与 DSA 设置间的关系
AFE7955 9.6 GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置间的关系
图 4-462 9.6 GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置间的关系
AFE7955 9.6 GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置间的关系
图 4-464 9.6 GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置间的关系

AFE7955
-6dBFS
图 4-466 9.61GHz 条件下 RX 单音输出 FFT
AFE7955 9.61GHz 条件下 RX 单音输出 FFT
-30dBFS
图 4-468 9.61GHz 条件下 RX 单音输出 FFT
AFE7955 9.61GHz 条件下 RX 双音输出 FFT
9.61GHz 和 9.635GHz,单频幅度为 -7dBFS
图 4-470 9.61GHz 条件下 RX 双音输出 FFT
AFE7955 9.61GHz 条件下 RX 双音输出 FFT
9.61GHz 和 9.635GHz,单频幅度为 -30dBFS
图 4-472 9.61GHz 条件下 RX 双音输出 FFT
AFE7955 9.6GHz 条件下 RX 输入振幅与频率间的关系
标准化为 9.6 GHz
图 4-449 9.6GHz 条件下 RX 输入振幅与频率间的关系
AFE7955 9.6GHz 条件下 RX 振幅积分非线性
图 4-451 9.6GHz 条件下 RX 振幅积分非线性
AFE7955 9.6GHz 条件下 RX 相位微分非线性
图 4-453 9.6GHz 条件下 RX 相位微分非线性
AFE7955 9.6 GHz 条件下 RX IMD3 与 DSA 设置间的关系
50MHz 频率间隔
图 4-455 9.6 GHz 条件下 RX IMD3 与 DSA 设置间的关系
AFE7955 9.6 GHz 条件下 RX IMD3 与频率间隔间的关系
50MHz 频率间隔
图 4-457 9.6 GHz 条件下 RX IMD3 与频率间隔间的关系
AFE7955 9.6GHz 条件下 RX NSD 与数字振幅间的关系
图 4-459 9.6GHz 条件下 RX NSD 与数字振幅间的关系
AFE7955 9.6GHz 条件下 RX HD2 与数字电平间的关系
图 4-461 9.6GHz 条件下 RX HD2 与数字电平间的关系
AFE7955 9.6GHz 条件下 RX HD3 与数字电平间的关系
图 4-463 9.6GHz 条件下 RX HD3 与数字电平间的关系

AFE7955
-1dBFS
图 4-465 9.61GHz 条件下 RX 单音输出 FFT
AFE7955 9.61GHz 条件下 RX 单音输出 FFT
-12dBFS。
图 4-467 9.61GHz 条件下 RX 单音输出 FFT
AFE7955 9.61GHz 条件下 RX 单音输出 FFT
-60dBFS
图 4-469 9.61GHz 条件下 RX 单音输出 FFT
AFE7955 9.61GHz 条件下 RX 双音输出 FFT
9.61GHz 和 9.635GHz,单频幅度为 -13dBFS
图 4-471 9.61GHz 条件下 RX 双音输出 FFT
AFE7955 9.61GHz 条件下 RX 双音输出 FFT
9.61GHz 和 9.635GHz,单频幅度为 -60dBFS
图 4-473 9.61GHz 条件下 RX 双音输出 FFT