ZHCSS82B May 2023 – January 2024 TPS3808E
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压 | 1.7 | 6 | V | ||
| VPOR | 上电复位电压(2) | VOL(max) = 0.25V,IOUT = 15µA | 1 | V | ||
| VIT-(UV) | 负向阈值精度 | 固定阈值 TPS3808EG01 | -2 | ±1 | 2 | % |
| VIT-(UV) | 负向阈值精度 | -1.5 | ±0.5 | 1.5 | % | |
| VHYS | 迟滞电压(1) | 固定 Vth | 1 | 2.5 | % | |
| VHYS | 迟滞电压(1) | 可调节 Vth | 1 | 2.5 | % | |
| IDD | 电源电流 | VDD = 3.3V |
0.6 | 1.5 | µA | |
| IDD | 电源电流 | VDD = 6 V |
0.6 | 1.5 | µA | |
| ISENSE | 输入电流,SENSE 引脚 | VSENSE = VIT,TPS3808EG01 | -25 | 25 | nA | |
| ISENSE | 输入电流,SENSE 引脚 | VSENSE = 6V,固定版本 | 0.75 | 1.25 | µA | |
| VOL | 低电平输出电压 | 1.7V ≤ VDD < 6V,IOUT = 1mA | 400 | mV | ||
| ILKG | 开漏输出漏电流 | VDD = VRESET = 6V | 300 | nA | ||
| VMR_L | MR 逻辑低电平输入 | 0.3 VDD | V | |||
| VMR_H | MR 逻辑高电平输入 | 0.7 VDD | V | |||
| RMR | 手动复位内部上拉电阻 | 90 | KΩ | |||