ZHCSS82B May   2023  – January 2024 TPS3808E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件电压阈值
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 时序图
  8. 7 典型特性
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 SENSE 输入
      2. 8.3.2 选择 RESET 延迟时间
      3. 8.3.3 手动复位 (MR) 输入
      4. 8.3.4 RESET 输出
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 正常运行 (VDD > VDD(min))
      2. 8.4.2 高于上电复位但低于 VDD(min) (VPOR < VDD < VDD(min))
      3. 8.4.3 低于上电复位(VDD < VPOR)
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 抗SENSE引脚电压瞬态干扰
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 开发支持
        1. 10.1.1.1 评估模块
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

选择 RESET 延迟时间

TPS3808E 有三个用来设置 RESET 延迟时间的选项,如图 8-4 所示。图 8-4 (a) 显示了通过将 CT 连接到 VDD 来配置固定的 300ms 典型延迟时间;必须使用一个 40kΩ 至 200kΩ 的电阻器。电源电流不受所选电阻器的影响。图 8-4 (b) 显示了通过使 CT 引脚保持开路来配置固定的 20ms 延迟时间。图 8-4 (c) 显示了通过将接地基准电容器连接至 CT,在 1.25ms 到 10s 之间编程用户定义的延迟时间。

GUID-20230414-SS0I-MXN8-2XVR-8PF2PLQ0VZBK-low.svg图 8-4 用于设置 RESET 延迟时间的配置

电容器 CT 必须不小于 100pF 标称值,从而使 TPS3808Exxx 识别出存在电容器。用于实现指定延迟时间的电容值可以使用方程式 1 计算得出。

方程式 1. GUID-46382FB9-3E82-4822-8235-2818BCF09B4E-low.gif

复位延迟时间取决于片上精密 220nA 电流源为外部电容器充电至内部阈值所需的时间。当 RESET 变为有效时,电容器放电。当 RESET 条件被清除时,内部电流源启用并开始为外部电容器充电。当该电容器电压高于内部阈值时,RESET 变为无效。请注意,必须使用陶瓷等低漏电流型电容器,而且该引脚周围的杂散电容可能会导致复位延迟时间出现误差。