ZHCSS82B May 2023 – January 2024 TPS3808E
PRODUCTION DATA
TPS3808E 系列微处理器监控电路可监控 0.4V 至 5V 的系统电压,在 SENSE 电压降至低于预设阈值或手动复位 (MR) 引脚降为逻辑低电平时,使开漏 RESET 信号变为有效。在 SENSE 电压和手动复位 (MR) 返回至相应阈值以上之后,RESET 输出会在用户可调节延迟时间内保持低电平。
TPS3808E 器件采用精密基准,可实现 0.5% 的阈值精度。通过断开 CT 引脚,可将复位延迟时间设置为 20ms;通过使用电阻将 CT 引脚连接至 VDD,可将复位延迟时间设置为 300ms,或通过将 CT 引脚连接到外部电容器,用户可在 1.25ms 至 10s 之间调整复位延迟时间。TPS3808E 器件具有超低的典型静态电流,为 0.6μA,因此非常适合电池供电应用。TPS3808E 采用 SOT-23 (6) 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C (TJ)。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS3808E | SOT-23 (6) | 2.90mm x 1.60mm |