ZHCSS77A May 2023 – May 2025 AFE7951
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DVDD0P9、VDDT0P9 | 电源电压 0.9V | 0.9 | 0.925 | 0.95 | V |
| VDD1P2{RX/TXCLK/TXENC/FB/PLL/PLLCLKREF/FBCML/RXCML} | 电源电压 1.2V | 1.15 | 1.2 | 1.25 | V |
| VDD1P8{RX/RXCLK/TX/TXDAC/TXENC/PLL/PLLVCO/FB/FBCLK/GPIO}、VDDA1P8 | 电源电压 1.8V | 1.75 | 1.8 | 1.85 | V |
| TA | 环境温度 | -40 | 85 | °C | |
| TJ | 工作结温 | 110(1) | °C | ||
| 最高工作结温 | 125 | °C | |||