ZHCSS77A May 2023 – May 2025 AFE7951
PRODUCTION DATA
TA = +25°C 且 ADC 采样率 = 2949.12GHz 时的典型值。默认条件:输出采样率 = 491.52MSPS(抽取因子为 6),PLL 时钟模式,其中 fREF = 491.52MHz,AIN = –3dBFS,DSA 设置= 4dB。

| 使用 3.6GHz 匹配时,标准化为 3.6GHz | ||

| 使用 3.6GHz 匹配 | ||
| 差分振幅误差 = PIN(DSA 设置 – 1)– PIN(DSA 设置)+ 1 |

| 使用 3.6GHz 匹配 | ||
| 积分振幅误差 = PIN(DSA 设置)– PIN(DSA 设置 = 0)+(DSA 设置) |

| 使用 3.6GHz 匹配 | ||
| 差分相位误差 = PhaseIN(DSA 设置 – 1)– PhaseIN(DSA 设置) |

| 使用 3.6GHz 匹配 | ||
| 积分相位误差 = Phase(DSA 设置)– Phase(DSA 设置 = 0) |

| 使用 3.6GHz 匹配时,fIN = 3610MHz,AIN = –3dBFS | ||

| 使用 3.5GHz 匹配时,频率间隔为 20MHz | ||

| 使用 3.5GHz 匹配时,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式) |

| 使用 3.5GHz 匹配时,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式) |

| 使用 3.5GHz 匹配时,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式) |

| 使用 3.5GHz 匹配时,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式) |

| 使用 3.5GHz 匹配 |
| 使用 3.6GHz 匹配时,单音幅度为 -7dBFS,频率间隔为 20MHz,所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压 |
| 使用 3.6GHz 匹配时,单音幅度为 –20dBFS,偏移频率为 12.5MHz,所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压 |

| 使用 3.6GHz 匹配时,标准化为 25°C 时的相位 |

| 使用 3.6GHz 匹配 | ||
| 差分振幅误差 = PIN(DSA 设置 – 1)– PIN(DSA 设置)+ 1 |

| 使用 3.6GHz 匹配 | ||
| 积分振幅误差 = PIN(DSA 设置)– PIN(DSA 设置 = 0)+(DSA 设置) |

| 使用 3.6GHz 匹配 | ||
| 差分相位误差 = PhaseIN(DSA 设置 – 1)– PhaseIN(DSA 设置) |

| 使用 3.6GHz 匹配 | ||
| 积分相位误差 = Phase(DSA 设置)– Phase(DSA 设置 = 0) |

| 使用 3.5GHz 匹配时,单音幅度为 -7dBFS,频率间隔为 20MHz |

| 使用 3.5GHz 匹配时,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式) |

| 使用 3.5GHz 匹配时,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式) |

| 使用 3.5GHz 匹配时,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式) |

| 使用 3.5GHz 匹配时,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式) |

| 使用 3.5GHz 匹配时,偏移频率为 12.5MHz |

| 使用 3.5GHz 匹配 |
| 使用 3.6GHz 匹配时,单音幅度为 -7dBFS,频率间隔为 20MHz,所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压 |