ZHCSS77A May 2023 – May 2025 AFE7951
PRODUCTION DATA
TA = +25°C 且 ADC 采样率 = 2949.12GHz 时的典型值。默认条件:输出采样率 = 1474.56MSPS(抽取因子为 2),外部时钟模式,其中 fCLK = 11796.48MHz,AIN = –3dBFS,DSA 设置= 3dB,9.6GHz 匹配。
| 标准化为 9.6GHz,9.6GHz 条件下 RX 输入振幅与频率间的关系 |
| 50MHz 频率间隔 |
| -6dBFS | ||
| -6dBFS | ||
| -30dBFS | ||
| 9.585GHz 和 9.635GHz,单音幅度为 -7dBFS | ||
| 9.585GHz 和 9.635GHz,单音幅度为 -30dBFS | ||
| 标准化为 9.6 GHz |
| 50MHz 频率间隔 |
| 50MHz 频率间隔 |
| -1dBFS | ||
| -3dBFS | ||
| -12dBFS | ||
| -60dBFS | ||
| 9.585GHz 和 9.635GHz,单音幅度为 -12dBFS | ||
| 9.585GHz 和 9.635GHz,单音幅度为 -60dBFS | ||