ZHCSS77A May   2023  – May 2025 AFE7951

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  AFE79xx 热性能信息
    5. 5.5  发送器电气特性
    6. 5.6  射频 ADC 电气特性
    7. 5.7  PLL/VCO/时钟电气特性
    8. 5.8  数字电气特性
    9. 5.9  电源电气特性
    10. 5.10 时序要求
    11. 5.11 开关特性
    12. 5.12 典型特性
      1. 5.12.1  800 MHz 下的 TX 典型特性
      2. 5.12.2  1.8 GHz 下的 TX 典型特性
      3. 5.12.3  2.6 GHz 下的 TX 典型特性
      4. 5.12.4  3.5 GHz 下的 TX 典型特性
      5. 5.12.5  4.9 GHz 下的 TX 典型特性
      6. 5.12.6  8.1 GHz 下的 TX 典型特性
      7. 5.12.7  9.6 GHz 下的 TX 典型特性
      8. 5.12.8  800 MHz 下的 RX 典型特性
      9. 5.12.9  1.75-1.9 GHz 下的 RX 典型特性
      10. 5.12.10 2.6 GHz 下的 RX 典型特性
      11. 5.12.11 3.5 GHz 下的 RX 典型特性
      12. 5.12.12 4.9 GHz 下的 RX 典型特性
      13. 5.12.13 8.1 GHz 下的 RX 典型特性
      14. 5.12.14 9.6 GHz 下的 RX 典型特性
      15. 5.12.15 PLL 和时钟典型特性
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 接收文档更新通知
    2. 6.2 支持资源
    3. 6.3 商标
    4. 6.4 静电放电警告
    5. 6.5 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
电源电压范围 DVDD0P9、VDDT0P9 -0.3 1.2 V
VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2PLL、VDD1P2PLLCLKREF、VDD1P2FB、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML -0.3 1.4 V
VDD1P8RX、VDD1P8RXCLK、VDD1P8TX、VDD1P8TXDAC、VDD1P8TXENC、VDD1P8PLL、VDD1P8PLLVCO、VDD1P8FB、VDD1P8FBCLK、VDD1P8GPIO、VDDA1P8 -0.5 2.1 V
引脚电压范围 {1/2/3/4}RXIN+/- -0.5 VDDRX1P8+0.3 V
{1/2/3/4}TXOUT+/- -0.5 VDDTX1P8+0.3 V
REFCLK+/-、SYSREF+/- -0.3 1.4 V
{1:8}SRX+/- -0.3 1.4 V
{1:8}STX+/- -0.3 1.4 V
GPIO{B/C/D/E}x、SPICLK、SPISDIO、SPISDO、SPISEN、RESET、BISTB0、BISTB1 -0.5 VDD1P8GPIO + 0.3 V
IFORCE、VSENSE -0.3 VDDCLK1P8 + 0.3 V
SRDAMUX1、SRDAMUX2 -0.3 VDDA1P8+0.3 V
PMAX(xRXIN+/-) 器件引脚上的峰值差动射频输入功率,fIN = 830MHz,DSA = 20dB 16.7 dBm
器件引脚上的峰值差动射频输入功率,fIN = 1760MHz,DSA = 20dB 17.0 dBm
器件引脚上的峰值差动射频输入功率,fIN = 2610MHz,DSA = 20dB 18 dBm
器件引脚上的峰值差动射频输入功率,fIN = 3610MHz,DSA = 20dB 18.5 dBm
器件引脚处的峰值差动射频输入功率,fIN = 4910MHz,DSA = 20dB 19.3 dBm
器件引脚处的峰值差动射频输入功率,fIN = 8150MHz,DSA = 20dB 21.3 dBm
器件引脚处的峰值差动射频输入功率,fIN = 9610MHz,DSA = 20dB 23.5 dBm
峰值输入电流 任意输入 20 mA
TJ 结温 150 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
超出绝对最大额定值 下列出的应力可能会对器件造成永久性损坏。这些仅为应力等级,并不意味着器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。