ZHCSS43E November 1998 – June 2026 CD74AC14
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | VCC | TA = 25°C | -40°C 至 85°C | -55°C 至 125°C | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| tPLH | A | Y | 1.5V | 8.7 | 14.9 | 22.2 | 8.2 | 15.1 | 23 | 8.1 | 15.2 | 23.4 | ns |
| 1.8V | 7 | 10.8 | 15.2 | 6.6 | 11.1 | 16.4 | 6.4 | 11.3 | 17 | ns | |||
| 2.5V | 5.5 | 7.7 | 10.3 | 5.1 | 7.9 | 11.2 | 5 | 8.1 | 11.7 | ns | |||
| 3.3V | 4.9 | 6.8 | 8.9 | 4.6 | 6.9 | 9.6 | 4.5 | 7 | 9.9 | ns | |||
| 5V | 4 | 5.4 | 6.9 | 3.8 | 5.5 | 7.4 | 3.8 | 5.6 | 7.8 | ns | |||
| tPHL | A | Y | 1.5V | 9 | 15 | 22 | 8.7 | 15 | 22.3 | 8.7 | 15 | 22.3 | ns |
| 1.8V | 7.3 | 11.3 | 16 | 6.9 | 11.4 | 16.5 | 6.8 | 11.5 | 16.9 | ns | |||
| 2.5V | 5.1 | 7.5 | 10.1 | 4.8 | 7.5 | 10.6 | 4.7 | 7.6 | 10.9 | ns | |||
| 3.3V | 4.5 | 6.4 | 8.5 | 4.2 | 6.5 | 9.1 | 4.1 | 6.6 | 9.4 | ns | |||
| 5V | 3.4 | 4.8 | 6.3 | 3.2 | 4.9 | 6.7 | 3.1 | 4.9 | 6.9 | ns | |||