ZHCSS43E November   1998  – June 2026 CD74AC14

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 说明
  4. 3 引脚配置和功能
  5. 4 规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 建议运行条件
    3. 4.3 热性能信息
    4. 4.4 电气特性(PDIP 封装)
    5. 4.5 电气特性(SOIC 封装)
    6. 4.6 开关特性(PDIP 封装)
    7. 4.7 开关特性(SOIC 封装)
  6. 5 参数测量信息
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 电源相关建议
    2. 7.2 布局
      1. 7.2.1 布局指南
      2. 7.2.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性(SOIC 封装)

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
参数 测试条件 VCC TA = 25°C -40°C 至 85°C -55°C 至 125°C 单位
最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值
VT+ 正向输入阈值电压 1.5V 0.76 0.9 1.05 0.73 0.87 1.01 0.71 0.92 1.15 V
1.8V 0.87 1.02 1.19 0.84 0.99 1.16 0.82 1.03 1.25
2.5V 1.08 1.29 1.51 1.06 1.26 1.48 1.05 1.29 1.55
3V 1.23 1.46 1.71 1.21 1.44 1.69 1.21 1.46 1.73
4.5V 1.69 1.98 2.3 1.68 1.98 2.31 1.68 1.98 2.31
5V 1.84 2.16 2.5 1.83 2.16 2.51 1.83 2.16 2.52
5.5V 1.99 2.33 2.7 1.98 2.34 2.72 1.98 2.34 2.73
VT- 负向输入阈值电压 1.5V 0.4 0.46 0.52 0.4 0.46 0.53 0.33 0.43 0.54 V
1.8V 0.46 0.53 0.61 0.46 0.54 0.62 0.42 0.51 0.62
2.5V 0.61 0.7 0.8 0.61 0.7 0.8 0.61 0.7 0.8
3V 0.72 0.82 0.92 0.72 0.82 0.93 0.71 0.82 0.94
4.5V 1.01 1.16 1.32 1.01 1.17 1.33 1 1.17 1.34
5V 1.1 1.27 1.45 1.1 1.28 1.46 1.09 1.28 1.47
5.5V 1.19 1.38 1.57 1.2 1.39 1.59 1.18 1.39 1.6
ΔVT 迟滞 (VT+ − VT−) 1.5V 0.35 0.45 0.55 0.33 0.4 0.48 0.31 0.51 0.74 V
1.8V 0.4 0.49 0.6 0.37 0.46 0.55 0.35 0.53 0.73
2.5V 0.46 0.58 0.72 0.44 0.56 0.69 0.43 0.59 0.78
3V 0.5 0.64 0.79 0.49 0.62 0.76 0.48 0.64 0.83
4.5V 0.67 0.82 0.99 0.66 0.81 0.98 0.66 0.82 1.01
5V 0.74 0.89 1.06 0.72 0.88 1.06 0.72 0.89 1.07
5.5V 0.8 0.96 1.14 0.78 0.95 1.13 0.77 0.95 1.15
VOH IOH = -50µA 1.5V 1.4 1.4 1.4 1.499 V
1.8V 1.7 1.79 1.7 1.7 1.799
2.5V 2.4 2.49 2.4 2.4 2.499
3V 2.9 2.99 2.9 2.9 2.999
4.5V 4.4 4.49 4.4 4.4 4.499
5.5V 5.4 5.49 5.4 5.4 5.499
IOH = -1mA 1.8V 1.53 1.5 1.44
IOH = -2mA 2.5V 2.13 2.1 2
IOH = -4mA 3V 2.58 2.48 2.4
IOH = -12mA 3V 2.58 2.48 2.4
IOH = -24mA 4.5V 3.94 3.8 3.7
IOH = -24mA 5.5V 4.94 4.8 4.7
IOH = -75mA(1) 5.5V 3.85 3.85
IOH = -50mA(1) 5.5V 3.85
VOL IOL = 50µA 1.5V 0.1 0.1 0.001 0.1 V
1.8V 0.1 0.1 0.001 0.1
2.5V 0.1 0.1 0.001 0.1
3V 0.002 0.1 0.1 0.001 0.1
4.5V 0.001 0.1 0.1 0.001 0.1
5.5V 0.001 0.1 0.1 0.001 0.1
IOL = 1mA 1.8V 0.2 0.3 0.36
IOL = 2mA 2.5V 0.36 0.44 0.5
IOL = 4mA 3V 0.36 0.44 0.5
IOL = 12mA 3V 0.36 0.44 0.5
IOL = 24mA 4.5V 0.36 0.44 0.5
IOL = 24mA 5.5V 0.36 0.44 0.5
IOL =75mA(1) 5.5V 1.65 1.65
IOL = 50mA(1) 5.5V 1.65
II VI=5.5 V 或 GND 0V 至 5.5V ±0.1 ±1 ±1 µA
ICC VI = VCC 或 GND,IO = 0 5.5V 2 20 20 µA
CI VI = VCC 或 GND 5V 2 pF
CPD CL = 50pF,F = 1MHz 5V 12 pF
持续时间不超过 2ms