ZHCSS43E November 1998 – June 2026 CD74AC14
PRODUCTION DATA
| 规格 | 说明 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压(1) | 1.5 | 5.5 | V | |
| 电源电压(2) | 1.5 | 6 | |||
| VI | 输入电压 | 0 | VCC | V | |
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | V | |
| IOH | 高电平输出电流 | VCC = 1.8V(2) | -1 | mA | |
| VCC = 2.5V(2) | -2 | mA | |||
| VCC = 3V(2) | -12 | mA | |||
| VCC = 4.5V 至 5.5V | -24 | mA | |||
| IOL | 低电平输出电流 | VCC = 1.8V(2) | 1 | mA | |
| VCC = 2.5V(2) | 2 | mA | |||
| VCC = 3V(2) | 12 | mA | |||
| VCC = 4.5V 至 5.5V | 24 | mA | |||
| TA | 自然通风条件下的工作温度 | -55 | 125 | °C | |