ZHCSS17B April 2023 – April 2024 LSF0102
PRODUCTION DATA
如启用、禁用和基准电压指南 部分所述,通常建议 Vref_B > Vref_A + 0.8V;但只要在设计时关注额外的注意事项,该器件仍可在 Vref_B < Vref_A + 0.8V 的条件下运行。
典型工作模式 (Vref_B > Vref_A + 0.8V):在这种情况下,A 侧不需要上拉电阻器即可实现正确的降压转换。当由 B 到 A 进行降压转换时,A 侧 I/O 端口将钳制于 Vref_A,以便提供适当的电压转换。有关器件运行的更多说明,请参阅使用 LSF 系列进行下行转换 视频。
Vref_B < Vref_A + 0.8V 运行要求:在这种情况下,Vref_A 和 Vref_B 之间没有足够大的电压差来确保 A 侧 I/O 端口钳位在 Vref_A 上,而是钳位在大约等于 Vref_B – 0.8V 的电压 。例如,如果 Vref_B = 1.8V 且 Vref_A = 1.2V,则 A 侧 I/O 将钳位至大约 1.0V 的电压。因此,要在此类条件下运行,必须满足以下附加设计注意事项:
图 8-6 展示了此设置的示例,使用 LSF0102 实现了 1.2V ↔ 1.8V 转换。只要遵循了建议运行条件 表,此类设置也适用于其他电压节点,例如 1.8V ↔ 2.5V,1.05V ↔ 1.5V 等。