ZHCSS17B April 2023 – April 2024 LSF0102
PRODUCTION DATA
为确保正常运行,VCCA 必须始终至少比 VCCB 低 0.8V (VCCA + 0.8 ≦ VCCB)。需要使用 200kΩ 的偏置电阻,以便 Vref_B 调节 EN 输入并适当地偏置器件,从而进行转换。建议使用 0.1µF 的电容器来提供从 Vref_B 到接地端的路径,从而消除高频噪声。为了实现出色的信号完整性、建议 Vref_B 和 VI(EN) 要比 Vref_A 高 1.0V。
尝试使用推挽输出器件直接驱动 EN 引脚,是使用 LSF0102 系列器件时非常常见的设计错误。还需要注意的是,在正常运行期间,电流确实会流入 A 侧电压电源。并非所有电压源都能灌入电流,因此请确保相应的设计能够处理该电流。更多设计细节,请参阅了解 LSF 系列的偏置电路 视频。