ZHCSS17B April 2023 – April 2024 LSF0102
PRODUCTION DATA
LSF 系列器件支持双向电压转换,而且无需使用 DIR 引脚,更大限度降低了系统工作量(对于 PMBus、I2C、SMBus 等)。LSF 系列器件在容性负载 ≤ 30pF 时最高支持 100MHz 的升压转换和 100MHz 以上的降压转换;在容性负载为 50pF 时最高支持 40MHz 的升压或降压转换,因此可支持更多的消费类或电信接口(MDIO 或 SDIO)。
LSF 系列的 I/O 端口能够耐受 5V 电压,因此与工业和电信应用中的 TTL 电平兼容。LSF 系列极具灵活性,能够设置不同的电压转换电平。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| LSF0102 | DQE(X2SON,8) | 1.4mm × 1mm |
| YZT(DSBGA,8) | 1.98mm × 0.98mm | |
| DCT(SM8,8) | 2.95mm × 4mm | |
| DCU(VSSOP,8) | 2mm × 3.1mm | |
| DDF(SOT-23,8) | 2.9mm × 2.8mm | |
| DTM(X2SON,8) | 1.35mm x 0.80mm |