ZHCSRZ2B April   2023  – December 2025 ESD451

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 - JEDEC 规格
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 文档支持
      1. 7.1.1 相关文档
    2. 7.2 接收文档更新通知
    3. 7.3 支持资源
    4. 7.4 商标
    5. 7.5 静电放电警告
    6. 7.6 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

说明

ESD451 是一款双向 ESD 保护二极管,用于保护数据线路和其他 I/O 端口。ESD451 的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV,符合 IEC 61000-4-2 国际标准(高于 4 级)。

该器件具有 0.5pF(典型值)IO 电容,可为 USB 3.0 等协议提供高速接口保护。超低的动态电阻 (0.19Ω) 和钳位电压(16A TLP 时为 10.4V)可针对瞬态事件提供系统级保护。

该器件采用微型封装并具有 ±30kV ESD 等级和 6 A 浪涌,可提供强大的瞬态保护,用于保护便携式电子产品和其他空间受限类应用(如可穿戴设备)中的 5.5V 电源轨和数据线。

ESD451 采用业界通用的 0201 和 0402 封装。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
ESD451DPL(DFN0603,2)0.6mm × 0.3mm

DPY(DFN1006,2)

1.0mm x 0.6mm

如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
ESD451 功能方框图功能方框图