ZHCSRZ2B
April 2023 – December 2025
ESD451
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
引脚配置和功能
5
规格
5.1
绝对最大额定值
5.2
ESD 等级 - JEDEC 规格
5.3
ESD 等级 - IEC 规格
5.4
建议运行条件
5.5
热性能信息
5.6
电气特性
5.7
典型特性
6
应用和实施
6.1
应用信息
7
器件和文档支持
7.1
文档支持
7.1.1
相关文档
7.2
接收文档更新通知
7.3
支持资源
7.4
商标
7.5
静电放电警告
7.6
术语表
8
修订历史记录
9
机械、封装和可订购信息
1
特性
IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护:
±30kV 接触放电
±30kV 空气间隙放电
IEC 61000-4-5 浪涌保护:
6A (8/20µs)
IO 电容:
0.5pF(典型值)
直流击穿电压:±8V(典型值)
超低漏电流:50nA(最大值)
超低的 ESD 钳位电压
16A TLP 时为 10.4V
R
DYN
:0.19Ω
低插入损耗:3.5GHz(-3dB 带宽)
支持速率高达 6Gbps 的高速接口
工业温度范围:-55°C 至 +150°C
节省空间的业界通用封装:0201 (0.6mm × 0.3mm) 与 0402 (1.0mm × 0.6mm)