ZHCSRZ1C April   2023  – August 2026 ESD441

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 - JEDEC 规格
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 文档支持
      1. 7.1.1 相关文档
    2. 7.2 接收文档更新通知
    3. 7.3 支持资源
    4. 7.4 商标
    5. 7.5 静电放电警告
    6. 7.6 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

特性

  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 空气间隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 6A (8/20µs)
  • IO 电容:
    • 1pF(典型值)
  • 直流击穿电压:7V(典型值)
  • 超低漏电流:50nA(最大值)
  • 超低的 ESD 钳位电压
    • 16A TLP 时为 7.6V
    • RDYN:0.1Ω(I/O 至 GND)
  • 低插入损耗:2GHz(–3dB 带宽)
  • 支持速率高达 4Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 节省空间的业界通用封装:0201 (0.6mm × 0.3mm) 与 0402 (1.0mm × 0.6mm)