ZHCSRZ1C April   2023  – August 2026 ESD441

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 - JEDEC 规格
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 文档支持
      1. 7.1.1 相关文档
    2. 7.2 接收文档更新通知
    3. 7.3 支持资源
    4. 7.4 商标
    5. 7.5 静电放电警告
    6. 7.6 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

说明

ESD441 是一款单向 ESD 保护二极管,用于保护数据线路和其他 I/O 端口。ESD441 的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV,符合 IEC 61000-4-2 国际标准(高于 4 级)。

该器件具有 1pF(典型值)IO 电容,可为 USB 2.0 等协议提供高速接口保护。指定了极低动态电阻 (0.1Ω) 和钳位电压(16TLP 时为 7.6V),可针对瞬态事件提供系统级保护。

30kV ESD 等级和 6 A 浪涌采用微型封装,可提供强大的瞬态保护,用于保护便携式电子产品和其他空间狭小应用(如可穿戴设备)中的 5.5 V 电源轨。

ESD441 采用业界通用的 0201 和 0402 封装。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
ESD441DPL(DFN0603,2)0.6mm × 0.3mm
DPY(DFN1006,2)1.0mm × 0.6mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
ESD441 功能方框图功能方框图