ZHCSRY9B July   2023  – April 2024 TXV0108-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  开关特性,VCCA = 1.2V ± 0.06V
    7. 5.7  开关特性,VCCA = 1.8V ± 0.15V
    8. 5.8  开关特性,VCCA = 2.5V ± 0.2V
    9. 5.9  开关特性,VCCA = 3.3V ± 0.3V
    10. 5.10 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 负载电路和电压波形
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 平衡型高驱动 CMOS 推挽式输出
      2. 7.3.2 局部断电 (Ioff)
      3. 7.3.3 VCC 隔离和 VCC 断开 (Ioff-float)
      4. 7.3.4 过压容限输入
      5. 7.3.5 负钳位二极管
      6. 7.3.6 完全可配置的双轨设计
      7. 7.3.7 支持时序敏感型转换
      8. 7.3.8 可润湿侧翼
      9. 7.3.9 集成阻尼电阻器和阻抗匹配
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 系统示例
      1. 8.3.1 借助 TXV0108-Q1 解决电源时序难题
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

特性

  • 可配置的设计可允许各个端口在 1.14V 至 3.6V 的电源电压范围内运行

  • 在 1.65V 至 3.6V 范围内,支持高达 500Mbps 的速率
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 符合 RGMII 2.0 时序规格:
    • 上升和下降时间 < 750ps
    • 占空比失真 < ±5%
    • 通道到通道偏斜 < ±400ps
    • 高达 250Mbps/通道
  • 集成 10Ω 阻尼输出电阻器,可更大限度地减少信号反射
  • 高驱动强度(在 3.6V 时最高达 12mA)
  • 完全可配置的对称双轨设计
  • 出色信号完整性性能,1.8V 至 3.3V 时峰峰值抖动为 390ps
  • VCC 隔离和 VCC 断开特性
  • Ioff 支持局部省电模式运行
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • 2000V 人体模型
    • 1000V 带电器件模型
  • 低功耗:
    • 最大值 10µA (25°C)
    • 最大值 20µA(-40°C 至 125°C)
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 与 SN74AVC8T245 (VQFN) 引脚兼容
  • 采用具有可湿性侧面的 VQFN (RGY) 封装