ZHCSRY9B July 2023 – April 2024 TXV0108-Q1
PRODUCTION DATA
该器件具有 2 个特性(VCC 隔离和 VCC 断开),可在器件意外断电时防止电流回流。当正常运行期间其中一个电源保持(或变为)零时,保持的电源不会消耗任何电流,即会发生 VCC 隔离。这种情况会强制所有 I/O 都处于高阻态。当其中一个电源在斜升后悬空(断开)时,I/O 会强制进入高阻抗状态,而不会从保持的电源中消耗任何电流,即会发生 VCC 断开。在这两种情况下,当任一电源(VCCA 或 VCCB)< 100mV 或保持悬空、而另一个电源仍连接到器件时,I/O 将进入高阻抗状态。有关可视化表示,请参阅图 7-2。
最大电源电流由 ICCx 指定,而 VCCx 悬空,如电气特性 中所述。电气特性 中的 Ioff(float) 指定了进出器件任何 I/O 引脚的最大漏电流。