ZHCSRX6 December   2025 TDA54-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明

特性

处理器内核:

  • 多达八个 Arm®Cortex®-A720AE MPU
    • 支持锁步

实时处理 CPU:

  • 多达 6 个 Arm® Cortex®-R52+(或 3 对锁步)
    • 用于多核处理的虚拟化

系统/SOC CPU:

  • 8 个双核 Arm® Cortex®-M55(锁步)

DSP/AI 处理:

  • 多达 4 个 C7™ 神经处理单元 (NPU)
    • 多达 400 个 TOPS

视觉和视频处理:

  • 多达 16 个摄像头
  • DMPAC:密集光流、立体视差引擎
  • 4 个 CSI-2 RX 接口,1 个 CSI-2 TX 输出

GPU 和显示处理:

  • Imagination DXS 系列 GPU

显示子系统:

  • eDP1.5/DP2.1
    • 多流传输(多达 4 个显示器,高达 4K60fps)
  • 1 个 DSI CPHY-2.0/DPHY-2.1
    • 每个端口多达 4 个通道(与 CSI-TX 多路复用)
  • DSS 控制器:
    • 4 个流水线 + 1 个回写路径,每个管道高达 4k60

网络子系统:

  • NPAC(网络处理加速器)专用子系统,用于以太网交换和数据包传输
  • 集成以太网交换机
    • 8 个外部端口
    • 所有端口上均支持 10base-T1S(OA3P 三线制接口)
    • 每端口 MACSEC,支持线速率

存储器:

  • LPDDR4x/5/5x 接口
    • 内联 ECC
  • 1 个 UFS3.0
  • 1x eMMC5.1 HS200
  • 2 个 XSPI 接口,速率高达 400MBps

安全性:

  • 完全符合 SHE/EVITA 标准的硬件安全模块,符合 ISO21434 标准

功能安全:

安全功能:

  • 支持完整的 ASIL D,或在具有 FFI 的情况下支持 ASIL D/ASIL B 的混合配置

高速串行接口:

  • 2 个 PCIe,高达 4L
    • Gen5 控制器
    • 根复合体或端点
  • 1 个 USB3.2 (Gen 2)/eUSB2.0

视频加速:

  • H.264/H.265 编码/解码:1.0GP/s 编码或解码,支持高达 10b

串行接口:

  • 多达 170 个通用输入输出 (GPIO) 引脚

TPS6594-Q1 配套电源管理 IC (PMIC):

  • 以功能安全合规型为目标,最高支持 ASIL D/SIL 3
  • 灵活的映射,可支持不同的用例