ZHCSRX6 December 2025 TDA54-Q1
ADVANCE INFORMATION
TDA5 高性能计算 SoC 系列旨在提供安全高效的边缘 AI 性能,具有集成的 C7™ NPU 和芯片就绪架构,提供高达 1200TOPS 的性能。这使得软件定义车辆可以无缝推进到 L3 自动驾驶模式,同时在城市和高速公路环境中都可以实现有条件的自动化。此外,TDA5 SoC 凭借先进的传感器处理、网络安全和功能安全特性,非常适合工业运输、人形机器人、工业机器人以及航天和国防等类似应用。
TDA5 SoC 具有多个专用子系统,每个子系统都针对高性能计算和跨域应用日益增长的需求而量身打造。这些子系统包括用于安全性、视觉处理、边缘 AI、显示渲染和网络的专用处理内核和硬件加速功能。通过分流这些任务,SoC 的 MPU 和 MCU 内核可腾出资源,专注于运行用户应用软件。此外,由于支持 PCIe、以太网和其他汽车标准外设,可在不同组件和系统之间实现安全的高速数据传输。
TDA5 架构基于二十年来在汽车处理器市场的领先优势,旨在为各种应用提供可扩展的高性能解决方案。由于 TDA5 系列是 TDA4 系列的升级版,为 TDA4 开发的软件可以轻松扩展到 TDA5 系列,同时所需的返工极少。因而可以重复使用软件资产,并支持开发更复杂、更高级的应用程序。TDA5 系列凭借独特的高性能实时处理和分析内核的组合,外加用于图像信号处理的最新 C7™ NPU 和下一代加速器,成为适用于各种摄像头、雷达、传感器融合和 AI 应用的理想解决方案。
TDA5 系列为传统计算机视觉和深度学习算法提供高性能计算功能,并具有业界领先的能效比。凭借高度的系统集成,先进汽车平台的成本得以降低,并可在集中式电子控制单元、多传感器域或集中式汽车计算机中支持多种传感器模态。主要的处理内核和加速内核包括:具有标量和矢量内核的最新一代 C7™ DSP,专用深度学习加速单元,用于通用计算的最新应用处理内核和 GPU 内核,视觉和成像子系统单元,视频编解码器,网络数据包处理加速器和以太网交换机,以及专用的安全子系统。这些内核经过精心集成,整合到从底层全新设计的 SoC 架构中,以支持系统级功能安全,从而确保安全关键型应用的极高可靠性和性能。