ZHCSRW8A May   2024  – December 2024 TPS650362-Q1 , TPS650364-Q1 , TPS650365-Q1 , TPS650366-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 器件支持
      1. 4.1.1 第三方产品免责声明
    2. 4.2 接收文档更新通知
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
    5. 4.5 静电放电警告
    6. 4.6 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息
    1. 6.1 封装选项附录
    2. 6.2 卷带包装信息
    3.     17

说明

TPS65036x-Q1 器件是一种高度集成的电源管理 IC,可适用于汽车摄像头和雷达模块以及 MCU 电源。此器件包含三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 35V。所有转换器都可以在强制固定频率 PWM 模式或自动 PFM 模式下运行,并支持可选的展频调制 (SSM) 以降低 EMI。LDO 可以提供 300mA 的电流,在 3V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。TPS65036x-Q1 支持低功耗模式,通过引脚或 I2C 进行控制。

TPS65036x-Q1 采用 24 引脚 VQFN 封装 (3.5mm × 3.5mm)。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(标称值)
TPS65036x-Q1 VQFN (24) 3.5mm × 3.5mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
TPS650360-Q1 TPS650361-Q1 TPS650362-Q1 TPS650363-Q1  TPS650364-Q1 TPS650365-Q1 TPS650366-Q1 TPS650367-Q1 TPS65036x-Q1 应用电路TPS65036x-Q1 应用电路

支持的特定可订购器件型号如下:

TPS65036xyyRAYRQ1,其中:

TPS650360-Q1 TPS650361-Q1 TPS650362-Q1 TPS650363-Q1  TPS650364-Q1 TPS650365-Q1 TPS650366-Q1 TPS650367-Q1