ZHCSRW8A May   2024  – December 2024 TPS650362-Q1 , TPS650364-Q1 , TPS650365-Q1 , TPS650366-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 器件支持
      1. 4.1.1 第三方产品免责声明
    2. 4.2 接收文档更新通知
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
    5. 4.5 静电放电警告
    6. 4.6 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息
    1. 6.1 封装选项附录
    2. 6.2 卷带包装信息
    3.     17

特性

  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准,具有以下特性:
    • 器件的输入电源电压范围为 4V 至 35V
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 可提供帮助实现符合 ISO26262 和 IEC61508 标准的系统设计的文档
    • 系统完整性高达 ASIL-D 级
    • 系统完整性高达 SIL-3 级
    • 硬件完整性高达 ASIL-B 级
    • 硬件完整性高达 SIL-2 级
    • 内置自检功能的欠压/过压监控器
    • 看门狗(触发或 Q&A)、错误信号监控器
    • 温度警告和热关断
  • 宽输入电压降压转换器 BUCK1
    • VIN 范围为 4V 至 35V
    • VOUT 范围为 3V 至 5.5V
    • 输出电流高达 2000mA
    • 2.2MHz 开关频率
  • 两个低输入电压降压转换器 BUCK2、BUCK3:
    • VIN 范围为 3.0V 至 5.5V
    • VOUT 范围为 0.6V 至 3.4V
    • 输出电流高达 2700mA 峰值
    • 2.2MHz 或 4.4MHz 开关频率
  • 一个低压降 (LDO) 稳压器:
    • VIN 范围为 3.0V 至 5.5V
    • VOUT 范围为 1.8V 至 3.4V
    • 输出电流高达 300mA
    • 低噪声和高 PSRR
  • 具有可湿性侧面的 3.5mm × 3.5mm 24 引脚 VQFN 封装