ZHCSRW2D February 2023 – August 2026 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
PRODUCTION DATA
本节介绍了具有特定连接要求的封装焊球和未使用封装焊球的连接要求。
需要补充说明的是,“保持未连接状态”或“无连接”(NC) 表示这些器件焊球编号不能连接任何信号布线。
表 5-121 按焊球名称和焊球编号显示了特定信号的连接要求。
| 焊球 编号 |
焊球名称 | 连接要求 |
|---|---|---|
| P38 | OSC1_XI | 这些焊球每一个均必须通过单独的外部拉电阻器连接到 VSS,以确保这些焊球会保持为有效的逻辑低电平(如果未使用)。 |
| T38 | WKUP_OSC0_XI | |
| G37 | TRSTN | |
| U1 | DDR0_DQS0P | |
| AA1 | DDR0_DQS1P | |
| AF1 | DDR0_DQS2P | |
| AJ1 | DDR0_DQS3P | |
| A16 | DDR1_DQS0P | |
| A13 | DDR1_DQS1P | |
| A8 | DDR1_DQS2P | |
| A3 | DDR1_DQS3P | |
| T1 | DDR2_DQS0P | |
| N1 | DDR2_DQS1P | |
| H1 | DDR2_DQS2P | |
| E1 | DDR2_DQS3P | |
| A18 | DDR3_DQS0P | |
| A21 | DDR3_DQS1P | |
| A26 | DDR3_DQS2P | |
| A29 | DDR3_DQS3P | |
| AC8 | DDR0_RET | |
| G8 | DDR1_RET | |
| L8 | DDR2_RET | |
| G27 | DDR3_RET | |
| K28 | VMON1_ER_VSYS | |
| N27 | VMON2_IR_VCPU | |
| J30 | VMON3_IR_VEXT1P8 | |
| P28 | VMON4_IR_VEXT1P8 | |
| R29 | VMON5_IR_VEXT3P3 | |
| P36 | MCU_ADC0_AIN0 | 这些焊球每一个均可以通过单独的外部拉电阻器连接到 VSS,或者可以直接连接到 VSS,以确保这些焊球会保持为有效的逻辑低电平(如果未使用)。 |
| V36 | MCU_ADC0_AIN1 | |
| T34 | MCU_ADC0_AIN2 | |
| T36 | MCU_ADC0_AIN3 | |
| P34 | MCU_ADC0_AIN4 | |
| R37 | MCU_ADC0_AIN5 | |
| R33 | MCU_ADC0_AIN6 | |
| V38 | MCU_ADC0_AIN7 | |
| Y38 | MCU_ADC1_AIN0 | |
| Y34 | MCU_ADC1_AIN1 | |
| V34 | MCU_ADC1_AIN2 | |
| W37 | MCU_ADC1_AIN3 | |
| AA37 | MCU_ADC1_AIN4 | |
| W33 | MCU_ADC1_AIN5 | |
| U33 | MCU_ADC1_AIN6 | |
| Y36 | MCU_ADC1_AIN7 | |
| AN11 | SERDES0_REXT | 这些焊球每一个均必须通过适合的外部拉电阻器连接到 VSS,以确保这些焊球会保持为有效的逻辑低电平(如果未使用)。有关每个信号的拉电阻器的适当阻值,请参阅信号说明脚注。 |
| AL9 | SERDES1_REXT | |
| AL20 | SERDES2_REXT | |
| AM19 | SERDES4_REXT | |
| AM28 | CSI0_RXRCALIB | |
| AL28 | CSI1_RXRCALIB | |
| AM31 | CSI2_RXRCALIB | |
| AE8 | DDR0_CAL0 | |
| G14 | DDR1_CAL0 | |
| U7 | DDR2_CAL0 | |
| F18 | DDR3_CAL0 | |
| AM24 | DSI0_TXRCALIB | |
| AL22 | DSI1_TXRCALIB | |
| AN18 | USB0_RCALIB | |
| G36 | MCU_RESETZ | 这些焊球每一个均必须通过单独的外部拉电阻器连接到相应的电源,以确保这些焊球保持为有效的逻辑高电平(如果未使用)。 |
| K32 | MCU_PORZ | |
| P33 | PORZ | |
| F34 | RESET_REQZ | |
| G35 | TCK | |
| AL36 | TMS | |
| G34 | MCU_I2C0_SDA | |
| M35 | MCU_I2C0_SCL | |
| N33 | WKUP_I2C0_SCL | |
| N35 | WKUP_I2C0_SDA | |
| AN36 | I2C0_SCL | |
| AP37 | I2C0_SDA | |
| AN35 | EXTINTN | |
| AL37 | TDI | |
| AL35 | TDO | |
| F35 | EMU0 | |
| H34 | EMU1 | |
| V1 | DDR0_DQS0N | |
| Y1 | DDR0_DQS1N | |
| AE1 | DDR0_DQS2N | |
| AH1 | DDR0_DQS3N | |
| A17 | DDR1_DQS0N | |
| A14 | DDR1_DQS1N | |
| A9 | DDR1_DQS2N | |
| A4 | DDR1_DQS3N | |
| R1 | DDR2_DQS0N | |
| M1 | DDR2_DQS1N | |
| G1 | DDR2_DQS2N | |
| D1 | DDR2_DQS3N | |
| A19 | DDR3_DQS0N | |
| A22 | DDR3_DQS1N | |
| A27 | DDR3_DQS2N | |
| A30 | DDR3_DQS3N | |
| R35 | MCU_ADC0_REFP | 如果未使用 MCU_ADCn 接口,则这些信号应连接到与 VDDA_ADCn 电源输入相同的电源。 |
| AA35 | MCU_ADC1_REFP | |
| U35 | MCU_ADC0_REFN | 如果未使用 MCU_ADCn 接口,则应将这些信号连接到 VSS。 |
| W35 | MCU_ADC1_REFN | |
| L29 | VPP_MCU | 如果未使用,这些焊球中的每一个都必须保持未连接状态。 |
| AA31 | VPP_CORE | |
| AJ7 | MMC0_CALPAD | |
| DDR0_* | 必须始终按递增顺序使用 DDRSS0、DDRSS1、DDRSS2 和 DDRSS3。例如,使用单个 LPDDR 元件时,该元件必须连接到 DDR0_* 接口。当使用两个 LPDDR 元件时,它们必须连接到 DDR0_* 和 DDR1_* 接口,依此类推。 | |
| DDR1_* | ||
| DDR2_* | ||
| DDR3_* |
表 5-122 显示了针对器件上的保留焊球编号的特定连接要求。
需要补充说明的是,“保持未连接状态”或“无连接”(NC) 表示这些器件焊球编号不能连接任何信号布线。
| 焊球编号 | 连接要求 |
|---|---|
| AF7/AK2/AK29/AK31/AL11/AL23/AL24/AL25/AL27/AL30/AM10/AM12/AM14/AM16/AM17/AM21/AM22/AM26/AM29/AM33/AM9/AN13/AN20/AN21/G17/G22/G30/H12/H14/H32/H33/J31/J33/K30/L30/N7/T7/Y7 | 保留。 这些焊球必须保持未连接状态。 |
所有其他没有焊盘配置寄存器的未使用信号焊球均可以保持未连接状态。
带有焊盘配置寄存器的所有其他未使用信号焊球可保持未连接状态,它们的多路复用模式设置为 GPIO 输入且启用内部下拉电阻器。
未使用的焊球定义为只与 PCB 焊盘连接的焊球。允许使用内部拉电阻器作为保持有效逻辑电平的唯一拉电流/灌电流。
任何连接到过孔、测试点或 PCB 布线的焊球均视为已使用,并且不得依赖内部拉电阻器来保持有效的逻辑电平。
内部拉电阻器很弱,在某些工作条件下可能无法提供足够的电流来保持有效的逻辑电平。当连接到具有相反逻辑电平泄漏的元件时,或者当外部噪声源与连接到仅由内部电阻器拉至有效逻辑电平的焊球的信号布线耦合时,可能会出现这种情况。因此,可以使用外部拉电阻器来在具有外部连接的焊球上保持有效的逻辑电平。