ZHCSRW2D February 2023 – August 2026 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| MCU_TIMER_IO0 | IO | 计时器输入和输出(可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。) | G33、J38 |
| MCU_TIMER_IO1 | IO | 计时器输入和输出(可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。) | F37、M38 |
| MCU_TIMER_IO2 | IO | 计时器输入和输出(可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。) | E38 |
| MCU_TIMER_IO3 | IO | 计时器输入和输出(可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。) | E37 |
| MCU_TIMER_IO4 | IO | 计时器输入和输出(可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。) | D36 |
| MCU_TIMER_IO5 | IO | 计时器输入和输出(可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。) | C36 |
| MCU_TIMER_IO6 | IO | 计时器输入和输出(可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。) | L35、M37 |
| MCU_TIMER_IO7 | IO | 计时器输入和输出(可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。) | L34、M36 |
| MCU_TIMER_IO8 | IO | 计时器输入和输出(可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。) | H37 |
| MCU_TIMER_IO9 | IO | 计时器输入和输出(可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。) | K37 |