ZHCSRW2D February 2023 – August 2026 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| MCU_CLKOUT0 | OZ | 以太网 PHY 的基准时钟输出(50MHz 或 25MHz) | M38 |
| MCU_EXT_REFCLK0 | I | 外部系统时钟输入 | L33、M33 |
| MCU_OBSCLK0 | O | 观察时钟输出,预期用于测试和调试目的 | H34、M38 |
| MCU_PORz | I | MCU 域冷复位 | K32 |
| MCU_RESETSTATz | O | MCU 域热复位状态输出 | F36 |
| MCU_RESETz | I | MCU 域热复位 | G36 |
| MCU_SAFETY_ERRORn | IO | MCU 域 ESM 的错误信号输出 | N36 |
| MCU_SYSCLKOUT0 | O | MCU 域系统时钟输出,仅用于测试和调试目的 | L33 |