ZHCSRT9F January 2007 – September 2025 TXB0101
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | VCCA | — | A 端口电源电压。1.2V ≤ VCCA ≤ 3.6V 且 VCCA ≤ VCCB |
| 2 | GND | — | 接地 |
| 3 | A | I/O | 输入/输出 A。以 VCCA 为基准。 |
| 4 | B | I/O | 输入/输出 B。以 VCCB 为基准。 |
| 5 | OE | I | 三态输出使能。将 OE 引脚拉为低电平,使所有输出处于三态模式。 以 VCCA 为基准。 |
| 6 | VCCB | — | B 端口电源。1.65V ≤ VCCB ≤ 5.5V |