ZHCSRR6F November 2023 – November 2025 LMKDB1102 , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1112 , LMKDB1120
PRODUCTION DATA
在每个电源引脚附近放置一个 0.1μF 电容器。为了更大程度地降低 VDDA、VDD_IN0 和 VDD_IN1 上的噪声,请在引脚旁放置一个 2.2Ω 的电阻器。可以将所有电源引脚都分组到一个电源轨上。TI 建议对整个芯片使用铁氧体磁珠和一个 10µF 电容器来接地。图 10-4 和图 10-5 展示了一个示例电源原理图。
如果两个输入均用于多路复用器器件,并且两个输入具有不同的频率(包括使用 SSC 的 PCIe 和不使用 SSC 的 PCIe),则通过添加更多铁氧体磁珠来隔离输入和相应的输出组。