ZHCSRN8 February 2023 TDC1000-Q1
PRODUCTION DATA
通过将 CONFIG_3 寄存器中的 TEMP_MODE 位设置为 1,可以将温度检测块配置为测量单个 RTD。当温度测量以 PT1000 模式运行 (TEMP_RTD_SEL = 0) 时,第一个间隔对应于 RREF,第二个间隔是 RREF 上的冗余测量,应忽略不计,第三个间隔对应于 RTD1。图 8-12 展示了该操作。
图 8-12 使用单个 PT1000 进行温度测量可以使用方程式 3 来计算 RTD1 的电阻。可以使用方程式 4 和方程式 5 来近似计算测量之间的延时时间,但在本例中 td1 是 ½ tREF 的函数,td2 是 tRTD1 的函数。
如果温度测量以 PT500 模式运行 (TEMP_RTD_SEL = 1),则第一个间隔是 RREF 上的冗余测量,应忽略不计,第二个间隔对应于 RREF,第三个间隔对应于 RTD1。图 8-13 展示了该操作。
图 8-13 使用单个 PT500 进行温度测量可以使用方程式 3 来计算 RTD1 的电阻。可以使用方程式 4 和方程式 5 来近似计算测量之间的延时时间,但在本例中 td1 是 tREF 的函数,td2 是 tRTD1 的函数。