ZHCSR43A December 2023 – February 2025 LMK5C33216A
PRODUCTION DATA

| 抖动 = 44fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
| fBAW APLL = 2457.6MHz |

| 抖动 = 57fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
| fBAW APLL = 2457.6MHz |

| 抖动 = 101fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
| fAPLL2 = 5800.78125MHz |
| 抖动 = 100fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
| fAPLL2 = 5836.8MHz |
| 抖动 = 230fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
| fAPLL1 = 5200MHz |

| 抖动 = 51fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
| fBAW APLL = 2457.6MHz |
| 抖动 = 98fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
| fAPLL2 = 5800.78125MHz |
| 抖动 = 103fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
| fAPLL2 = 5950MHz |
| 抖动 = 101fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
| fAPLL2 = 5598.72MHz |

| 抖动 = 345fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
| fAPLL1 = 5200MHz |