ZHCSR43A December 2023 – February 2025 LMK5C33216A
PRODUCTION DATA
LMK5C33216A 是一款高性能网络同步器和抖动清除器,旨在满足无线通信和基础设施应用的严格要求。
器件集成了 3 个 DPLL 和 3 个 APLL,可通过可编程环路带宽 (LBW) 提供无中断切换和抖动衰减功能,具备一个外部环路滤波器,充分提升了灵活性和易用性。
APLL3 具有超高性能 PLL 和 TI 专有的体声波 (BAW) 技术。BAW APLL 可以生成 491.52MHz 输出时钟,其 RMS 抖动典型值为 40fs / 最大值为 60fs(12kHz 至 20MHz),而不受 DPLL 基准输入的频率和抖动特性的影响。APLL2 和 APLL1(传统 LC VCO)提供用于第二或第三频率域和/或同步域的选项。
基准验证电路会监测 DPLL 基准输入,并在检测到或丢失输入时自动执行无中断切换。零延迟模式 (ZDM) 可控制输入和输出之间的相位关系。
该器件可通过 I2C 或 SPI 进行全面编程。集成的 EEPROM 可用于自定义系统启动时钟。该器件还具有出厂默认的 ROM 配置文件作为备用选项。