ZHCSR43A December 2023 – February 2025 LMK5C33216A
PRODUCTION DATA
用户可以写入 DPLLx_PH_OFFSET[44:0] 寄存器字段来调整 DPLL 相位偏移。相位偏移是一个有符号的二进制补码值,默认设置为 0,可以偏移反馈时钟与 TDC 基准时钟的相位关系。相位调整适用于从 DPLLx 同步域派生的所有输出。DPLLx_PH_OFFSET 调整在一个方向发生。要切换至负方向,请从输出时钟周期中减去所需的时间偏移,以获得新的相位偏移。
方程式 14 和 方程式 11 显示了相应的公式,可计算用于在精细调整步骤中改变输出相位的 DPLLx_PH_OFFSET 字段值。DPLLx_PH_OFFSET 与 APLLx VCO 周期以及用于抽取和数字增益的比例因子相关。
其中
例如,如果用户想要在具有 2500MHz VCO 的 DPLL/APLL 中引入 +1ns 的相位偏移,请使用以下设置:
或者,要将另一个方向上的相位偏移(如 −1ns)应用到 25MHz 输出时钟,请使用以下设置:
可以通过访问表 8-9 中列出的寄存器来回读给定配置的 DPLL 参数。
| 字段名称 | 寄存器地址 (高字节至低字节) |
|---|---|
| DPLL3_PH_OFFSET | R550、R551、R552、R553、R554、R555 |
| DPLL3_PARAM_A | R567 |
| DPLL3_PARAM_B | R548、R549 |
| DPLL3_PARAM_C | R566 |
| DPLL2_PH_OFFSET | R400、R401、R402、R403、R404、R405 |
| DPLL2_PARAM_A | R417 |
| DPLL2_PARAM_B | R398、R399 |
| DPLL2_PARAM_C | R416 |
| DPLL1_PH_OFFSET | R250、R251、R252、R253、R254、R255 |
| DPLL1_PARAM_A | R267 |
| DPLL1_PARAM_B | R248、R249 |
| DPLL1_PARAM_C | R266 |