ZHCSR23B September 2022 – January 2025 TMP1827
PRODUCTION DATA
| 标准模式 | 过驱模式 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||
| 总线复位和位时隙时序 | ||||||
| tRSTL | 主机到器件总线复位脉冲宽度(图 7-1)(1) | 480 | 560 | 48 | 80 | µs |
| tRSTH | 器件到主机响应时间(图 7-1)(2) | 480 | 48 | µs | ||
| tPDH | 总线复位响应的器件周转时间(图 7-1) | 15 | 60 | 2 | 8 | µs |
| tPDL | 器件到主机响应脉冲宽度(图 7-1) | 60 | 240 | 8 | 24 | µs |
| tSLOT | 位时隙时间(图 7-2、图 7-3)(5) | tWR0L + tRC | tWR0L + tRC | µs | ||
| tREC | 恢复时间(图 7-2、图 7-3) | 2 | 2 | µs | ||
| tGF | 干扰滤波器宽度(图 7-6)(3) | 0.48 | 0.025 | µs | ||
| tF | 下降时间 | 100 | 100 | ns | ||
| 位写入时序 | ||||||
| tWR0L | 主机写入 0 宽度(图 7-2) | 60 | 120 | 9 | 10 | µs |
| tWR1L | 主机写入 1 宽度(图 7-2) | 2 | 15 | 1 | 2 | µs |
| tRDV | 器件读取数据有效时间(图 7-2) | 15 | 2 | µs | ||
| tDSW | 器件读取数据窗口(图 7-2) | 15 | 45 | 2 | 7 | µs |
| 位读取时序 | ||||||
| tRL | 主机驱动器读取位时隙时间(图 7-3)(4) | 2.5 | 5 | 2 | 3 | µs |
| tRWAIT | 读取数据采样窗口之前的主机等待时间(图 7-3)(5) | tRL+tRC | tRL+tRC | µs | ||
| tMSW | 主机读取数据采样窗口(图 7-3)(5) | tRL+tRC | 30 | tRL+tRC | 3 | µs |